概要
さまざまな土壌タイプを安定させる、切削深さ20 inのソイルリクレーマドラム。
重要な仕様
| 切削幅 | 96 in 2438 mm |
| ツール間隔 | 0.45 in 11.5 mm |
| チップまでのドラム径 | 64 in 1625 mm |
| 切削深さ(最大) | 20 in 508 mm |
| ビット数 | 238 238 |
| 冷却水およびツール付きロータグループのPN番号(工場装着) | 250-3960 250-3960 |
| ビット付きロータグループのPN番号(現場取付け) | 250-3961 250-3961 |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true