System K 1.2 m切削ドラム(15 mm間隔)

System K 1.2 m切削ドラム(15 mm間隔) ロータ

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

切削幅
48 in
1225 mm
ツール間隔
0.6 in
15 mm
チップまでのドラム径
36.2 in
920 mm

機能一覧

5 件中 1-6 件を表示

ツールホルダの設計

ツールホルダの設計

複数のビット取外し方法と独自の摩擦リング設計を特長とするツールホルダは、ロータにしっかりと固定されますが、素早く交換できるため、ロータメンテナンスのための休車時間が低減されます。
  • テーパ型摩擦リング設計により、リテーニングピン、ボルト、またはセットスクリュを使用することなくツールホルダをロータに固定することができます。そのため、交換時間を最大50 %短縮し、ファスナや締め付け作業も不要です。
  • System Gツールホルダよりも66 %長い20 mmの摩耗カラー
  • 回転防止設計によりツールホルダが適切な位置に固定され、ブロックとホルダの摩耗を防止
  • ツールホルダの径方向のアクセスホールから水が浸透することでツースの回転がサポートされ、ビットの均一な摩耗を実現
  • ツールホルダは20 mm、22 mm、および25 mmのシャンクサイズのビットに適合し、さまざまな用途に対応
ビットの取外しが容易

ビットの取外しが容易

ビットを簡単に取り外すための複数の方法があります。
  • 径方向のアクセスホール
  • チゼルポイント
  • ブロックを介したリアアクセス
効率的なマテリアルフロー

効率的なマテリアルフロー

  • スパイラル角度の最適化により、外部から中央へのマテリアルフロー速度が上昇し、効率的なマテリアルの回収が可能
  • ブロックはロータの各側面に対して専用に設計され、切削作業の最適化と効率的なマテリアルフローを実現
  • キッカーパドルの寸法設定と試験実施により、切削チャンバの中央からコンベアへのマテリアルの排出を最大化
  • ロータの設計により、切削チャンバからのマテリアルの素早い除去によるコンポーネントの摩耗低減、抗力の軽減、機械全体の効率向上、燃料消費量の削減を実現
耐久性を追求した設計

耐久性を追求した設計

  • 過酷な用途に耐える構造で、ロータの耐用年数を向上
  • ツールホルダ上の大きな熱処理面により、予期しない摩耗からベースブロックを保護
  • コンポーネントは耐摩耗性を備えた高強度の合金で製造され、過酷な用途にも耐久性を発揮
  • 高強度のコンポーネントは高出力用途の要件にも対応
  • ツールホルダおよびベースブロックの設計を最適化することで応力を最小限に抑制し、長期間にわたり耐久性を発揮
メンテナンス

メンテナンス

最大限の生産性を達成するには、ビットとツールホルダのメンテナンスが重要です。System Kロータはメンテナンスが容易で、作業に素早く戻れるように設計されています。
  • デュアルリテンションツールホルダによりファスナは不要で、交換時間を最大50 %削減
  • ビットはさまざまな方法で取外し可能
  • System Kロータ専用のさまざまなリムーバル工具により、ビットとツールホルダの素早い取外しをサポート
CATディーラは業界トップクラスのサプライチェーンと全世界にわたる流通網を通じて、優れた部品供給能力とサービスオプションを提供し、ロータによるスムーズかつ効率的な切削作業を保証します。

製品仕様 System K 1.2 m切削ドラム(15 mm間隔)

切削幅 48 in 1225 mm
ツール間隔 0.6 in 15 mm
チップまでのドラム径 36.2 in 920 mm
切削深さ(最大) 13 in 330 mm
ビット数 106 106
冷却水およびツール付きロータグループのPN番号(工場装着) 522-0126 522-0126
ビット付きロータグループのPN番号(現場取付け) 522-0127 522-0127

System K 1.2 m切削ドラム(15 mm間隔) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

ロータ

ロータ

ロータ

ロータ
ロータ
ロータ

次について現在提供中のキャンペーンを確認  System K 1.2 m切削ドラム(15 mm間隔)

その他のキャンペーンを見る