概要
18 mmビット間隔のSystem K粗切削ロータは、切削深さ最大330 mm(13 in)で、荒仕上げによる表面の除去または路面の完全な除去を行えるように設計されています。耐久性と高性能を追求した設計により効率的なマテリアルフローと卓越した切削パターンを実現し、切削を最大化します。
重要な仕様
18 mmビット間隔のSystem K粗切削ロータは、切削深さ最大330 mm(13 in)で、荒仕上げによる表面の除去または路面の完全な除去を行えるように設計されています。耐久性と高性能を追求した設計により効率的なマテリアルフローと卓越した切削パターンを実現し、切削を最大化します。
5 件中 1-6 件を表示
| 切削幅 | 39 in 1000 mm |
| ツール間隔 | 0.7 in 18 mm |
| チップまでのドラム径 | 36.2 in 920 mm |
| 切削深さ(最大) | 13 in 330 mm |
| ビット数 | 80 80 |
| 冷却水およびツール付きロータグループのPN番号(工場装着) | 567-0888 567-0888 |
| ビット付きロータグループのPN番号(現場取付け) | 567-0889 567-0889 |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true