1200 mm (47"), vastgepend

1200 mm (47"), vastgepend Nivelleringslaadbakken

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Breedte
47.2 in
1200 mm
Inhoud
14.6 ft³
413 L
Gewicht
632.7 lb
287 kg

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 4

Cat

Invoeging van bakken

Vervoer alle vereiste bakken voor het werk in de nivelleerbak.
Cat

Aanboutbaar mes

Maakt een soepele afwerking mogelijk in nivelleertoepassingen.
Cat

Zonder afvoergaten

Houdt materiaal en water vast voor afvalverwijdering en toepassingen met licht materiaal.
Cat

Inclusief pennen

Pennen zijn vooraf met de bak geïnstalleerd.

Productspecificaties voor 1200 mm (47"), vastgepend

Breedte 47.2 in 1200 mm
Inhoud 14.6 ft³ 413 L
Gewicht 632.7 lb 287 kg
Dikte van basisrand 0.8 in 20 mm
Dikte van aanboutbaar mes 0.5 in 12.7 mm
Tandradius 33.9 in 860 mm
Type interface Vastgepend Vastgepend

Vergelijk 1200 mm (47"), vastgepend met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

In een studio gemaakt

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts