Overzicht
Ontworpen voor gebruik in zware, steenachtige omstandigheden die in diverse regio's in de wereld worden aangetroffen.
Belangrijke specificaties
Ontworpen voor gebruik in zware, steenachtige omstandigheden die in diverse regio's in de wereld worden aangetroffen.
| Breedte | 30 in 762 mm |
| Inhoud | 9.5 ft³ 269 l |
| Gewicht | 396.8 lb 180 kg |
| Dikte van basisrand | 1 in 25 mm |
| Tandradius | 38.9 in 988 mm |
| Type interface | Vastgepend Vastgepend |
In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts