914 mm (36"), vastgepend

914 mm (36"), vastgepend Laadbakken met grote inhoud

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Breedte
36 in
914 mm
Inhoud
14 ft³
396.5 l
Gewicht
515.9 lb
234 kg

Kenmerken in één oogopslag

Cat

Toepassing

Zeer geschikt voor het werken in grond met een lagere dichtheid en lichte materialen. Cat® laadbakken met grote inhoud hebben dezelfde duurzame eigenschappen als zwaar uitgevoerde laadbakken maar kunnen grotere volumes verplaatsen.
Cat

Laadbakvorm

Door de verbeterde laadbakvorm stroomt het materiaal gemakkelijker. Door de taps toelopende zijwanden van de laadbak kan plakkend materiaal gemakkelijk worden leeggestort.
Cat

Robuust ontwerp

Cat® laadbakken zijn ontworpen voor superieure productiviteit, betrouwbaarheid en een lange levensduur.

Productspecificaties voor 914 mm (36"), vastgepend

Breedte 36 in 914 mm
Inhoud 14 ft³ 396.5 l
Gewicht 515.9 lb 234 kg
Dikte van basisrand 1 in 25 mm
Tandradius 40.5 in 1028 mm
Type interface Vastgepend Vastgepend

Vergelijk 914 mm (36"), vastgepend met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

In een studio gemaakt

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts