305 mm (12"), penbevestiging

Koraallaadbakken 305 mm (12"), penbevestiging

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Breedte
12 in
305 mm
Inhoud
2.3 ft³
65 L
Gewicht
271.2 lb
123 kg

Overzicht

Ontworpen om te werken in rotsachtige koraalomstandigheden.

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 4

Toepassing

Toepassing

Speciaal ontworpen voor gebruik in rotsachtige koraalomstandigheden zoals die voorkomen aan de zuidoostkust van de Verenigde Staten.
Laadbakvorm

Laadbakvorm

Door de verbeterde vorm van de laadbak stroomt het materiaal gemakkelijker. Door de taps toelopende zijwanden van de laadbak kan plakkend materiaal gemakkelijk worden leeggestort.
Robuust ontwerp

Robuust ontwerp

Cat® laadbakken zijn ontworpen voor superieure productiviteit, betrouwbaarheid en een lange levensduur.
Hefoog

Hefoog

Dankzij het hefoog op de achterkant van de bak kan de machinist lichte materialen optillen met behulp van hijsgereedschap.

Productspecificaties voor 305 mm (12"), penbevestiging

Breedte 12 in 305 mm
Inhoud 2.3 ft³ 65 L
Gewicht 271.2 lb 123 kg
Dikte van basisrand 1 in 25 mm
Tandradius 33.7 in 855 mm
Type interface Directe montage Directe montage

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

In een studio gemaakt

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts