305 mm (12"), vastgepend

Zwaar uitgevoerde steenbakken 305 mm (12"), vastgepend

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Breedte
12 in
305 mm
Inhoud
2.5 ft³
71 l
Gewicht
249.1 lb
113 kg

Kenmerken in één oogopslag

Cat

Toepassing

Speciaal ontworpen voor gebruik in zware, steenachtige omstandigheden die in diverse regio's in de wereld worden aangetroffen.
Cat

Laadbakvorm

Door de verbeterde laadbakvorm stroomt het materiaal gemakkelijker. Door de taps toelopende zijwanden van de laadbak kan plakkend materiaal gemakkelijk worden leeggestort.
Cat

Robuust ontwerp

Cat® laadbakken zijn ontworpen voor superieure productiviteit, betrouwbaarheid en een lange levensduur.

Productspecificaties voor 305 mm (12"), vastgepend

Breedte 12 in 305 mm
Inhoud 2.5 ft³ 71 l
Gewicht 249.1 lb 113 kg
Dikte van basisrand 1 in 25 mm
Tandradius 38.9 in 988 mm
Type interface Vastgepend Vastgepend

Vergelijk 305 mm (12"), vastgepend met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

In een studio gemaakt

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts

Bekijk actuele aanbiedingen voor  305 mm (12"), vastgepend

Meer aanbiedingen bekijken