1800 mm (71"), vastgepend

1800 mm (71"), vastgepend Slotenbakken

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Breedte
70.9 in
1800 mm
Inhoud
28.2 ft³
799 L
Gewicht
366 lb
166 kg

Kenmerken in één oogopslag

Cat

Toepassing

Ontworpen voor optimaal sleuven graven, helling afgraven, nivelleren en afwerken.
Cat

Laadbakvorm

Door de verbeterde laadbakvorm stroomt het materiaal gemakkelijker. Door de taps toelopende zijwanden van de laadbak kan plakkend materiaal gemakkelijk worden leeggestort.
Cat

Robuust ontwerp

Cat® laadbakken zijn ontworpen voor superieure productiviteit, betrouwbaarheid en een lange levensduur.

Productspecificaties voor 1800 mm (71"), vastgepend

Breedte 70.9 in 1800 mm
Inhoud 28.2 ft³ 799 L
Gewicht 366 lb 166 kg
Dikte van basisrand 0.8 in 20 mm
Tandradius 25.5 in 647 mm
Type interface Directe montage Directe montage

Vergelijk 1800 mm (71"), vastgepend met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

In een studio gemaakt

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts

Bekijk actuele aanbiedingen voor  1800 mm (71"), vastgepend

Meer aanbiedingen bekijken