Overzicht
Ontworpen voor gebruik in zware, steenachtige omstandigheden die in diverse regio's in de wereld worden aangetroffen.
Belangrijke specificaties
Ontworpen voor gebruik in zware, steenachtige omstandigheden die in diverse regio's in de wereld worden aangetroffen.
| Breedte | 18 in 457 mm |
| Inhoud | 4.6 ft³ 130 l |
| Gewicht | 304.2 lb 138 kg |
| Dikte van basisrand | 1 in 25 mm |
| Tandradius | 38.9 in 988 mm |
| Type interface | Vastgepend Vastgepend |
In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts