457 mm (18"), vastgepend

Laadbakken met grote inhoud 457 mm (18"), vastgepend

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Breedte
18 in
457 mm
Inhoud
6.5 ft³
184 l
Gewicht
359.4 lb
163 kg

Kenmerken in één oogopslag

Cat

Toepassing

Zeer geschikt voor het werken in grond met een lagere dichtheid en lichte materialen. Cat® laadbakken met grote inhoud hebben dezelfde duurzame eigenschappen als zwaar uitgevoerde laadbakken maar kunnen grotere volumes verplaatsen.
Cat

Laadbakvorm

Door de verbeterde laadbakvorm stroomt het materiaal gemakkelijker. Door de taps toelopende zijwanden van de laadbak kan plakkend materiaal gemakkelijk worden leeggestort.
Cat

Robuust ontwerp

Cat® laadbakken zijn ontworpen voor superieure productiviteit, betrouwbaarheid en een lange levensduur.

Productspecificaties voor 457 mm (18"), vastgepend

Breedte 18 in 457 mm
Inhoud 6.5 ft³ 184 l
Gewicht 359.4 lb 163 kg
Dikte van basisrand 1 in 25 mm
Tandradius 40.5 in 1028 mm
Type interface Vastgepend Vastgepend

Vergelijk 457 mm (18"), vastgepend met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

In een studio gemaakt

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts

Bekijk actuele aanbiedingen voor  457 mm (18"), vastgepend

Meer aanbiedingen bekijken