914 mm (36"), vastgepend

Laadbakken voor zwaar gebruik 914 mm (36"), vastgepend

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Breedte
36 in
914 mm
Inhoud
10.2 ft³
290 L
Gewicht
403.4 lb
183 kg

Kenmerken in één oogopslag

Toepassing

Toepassing

Cat® zwaar uitgevoerde laadbakken zijn zeer geschikt voor steenachtige grond of waar harde oevers moeten worden weggebroken en verwijderd. Ideaal voor het graven van sleuven en fundamenten, het opvullen van sleuven en voor algemene graafwerkzaamheden in de bouw, groenvoorziening en nutstoepassingen.
Cat

Laadbakvorm

Door de verbeterde laadbakvorm stroomt het materiaal gemakkelijker. Door de taps toelopende zijwanden van de laadbak kan plakkend materiaal gemakkelijk worden leeggestort.
Cat

Robuust ontwerp

Cat laadbakken zijn ontworpen voor superieure productiviteit, betrouwbaarheid en een lange levensduur.

Productspecificaties voor 914 mm (36"), vastgepend

Breedte 36 in 914 mm
Inhoud 10.2 ft³ 290 L
Gewicht 403.4 lb 183 kg
Dikte van basisrand 0.8 in 20 mm
Tandradius 35.8 in 909 mm
Type interface Vastgepend Vastgepend

Vergelijk 914 mm (36"), vastgepend met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

In een studio gemaakt

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts

Bekijk actuele aanbiedingen voor  914 mm (36"), vastgepend

Meer aanbiedingen bekijken