914 mm (36"), vastgepend

Zwaar uitgevoerde steenbakken 914 mm (36"), vastgepend

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Breedte
36 in
914 mm
Inhoud
11.5 ft³
325 L
Gewicht
451.9 lb
205 kg

Overzicht

Ontworpen voor gebruik in zware, steenachtige omstandigheden die in diverse regio's in de wereld worden aangetroffen.

Kenmerken in één oogopslag

Cat

Toepassing

Speciaal ontworpen voor gebruik in zware, steenachtige omstandigheden die in diverse regio's in de wereld worden aangetroffen.
Cat

Laadbakvorm

Door de verbeterde laadbakvorm stroomt het materiaal gemakkelijker. Door de taps toelopende zijwanden van de laadbak kan plakkend materiaal gemakkelijk worden leeggestort.
Cat

Robuust ontwerp

Cat® laadbakken zijn ontworpen voor superieure productiviteit, betrouwbaarheid en een lange levensduur.

Productspecificaties voor 914 mm (36"), vastgepend

Breedte 36 in 914 mm
Inhoud 11.5 ft³ 325 L
Gewicht 451.9 lb 205 kg
Dikte van basisrand 1 in 25 mm
Tandradius 38.9 in 988 mm
Type interface Vastgepend Vastgepend

Vergelijk 914 mm (36"), vastgepend met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

In een studio gemaakt

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts