762 mm (30"), penbevestiging

762 mm (30"), penbevestiging Laadbakken voor grondafgraving

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Breedte
30 in
762 mm
Inhoud
11.3 ft³
320 l
Gewicht
434.3 lb
197 kg

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 4

Cat

Toepassing

Cat® laadbakken voor grondafgravingen zijn geschikt voor zwaar gebruik met een hogere capaciteit voor gebruik in uiteenlopende omstandigheden, waaronder zware schokken.
Cat

Ontwerp

De grote neushoek van de adapter en het ontwerp van de punt zorgen voor een hogere productiviteit in alle grondsoorten, plus een langere slijtage en scherpte in rotsachtige gebieden.
Cat

Laadbakvorm

Door de verbeterde vorm van de laadbak stroomt het materiaal gemakkelijker. Door de taps toelopende zijwanden van de laadbak kan plakkend materiaal gemakkelijk worden leeggestort.
Cat

Robuuste prestaties

Cat® laadbakken zijn ontworpen voor superieure productiviteit, betrouwbaarheid en een lange levensduur.

Productspecificaties voor 762 mm (30"), penbevestiging

Breedte 30 in 762 mm
Inhoud 11.3 ft³ 320 l
Gewicht 434.3 lb 197 kg
Dikte van basisrand 1 in 25 mm
Tandradius 44.1 in 1121 mm
Type interface Vastgepend Vastgepend

Vergelijk 762 mm (30"), penbevestiging met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

In een studio gemaakt

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts