| Breedte | 24 in 610 mm |
| Inhoud | 7 ft³ 198 L |
| Gewicht | 381.4 lb 173 kg |
| Dikte van basisrand | 1 in 25 mm |
| Tandradius | 38.9 in 988 mm |
| Type interface | Vastgepend Vastgepend |
Zwaar uitgevoerde steenbakken 610 mm (24"), vastgepend
Prijsopgave aanvragen Nu winkelenBelangrijke specificaties
- Breedte
- 24 in
- 610 mm
- Inhoud
- 7 ft³
- 198 L
- Gewicht
- 381.4 lb
- 173 kg
Overzicht
Ontworpen voor gebruik in zware, steenachtige omstandigheden die in diverse regio's in de wereld worden aangetroffen.
Kenmerken in één oogopslag
Productspecificaties voor 610 mm (24"), vastgepend
Vergelijk 610 mm (24"), vastgepend met vaak vergeleken producten.
Laadbakken - graaf-laadmachine achter
610 mm (24"), vastgepend
Geselecteerd
- Breedte
- 24 in
- 610 mm
- Inhoud
- 7 ft³
- 198 L
- Gewicht
- 381.4 lb
- 173 kg
Laadbakken - graaf-laadmachine achter
457 mm (18"), vastgepend
- Breedte
- 18 in
- 457 mm
- Inhoud
- 4.6 ft³
- 130 L
- Gewicht
- 304.2 lb
- 138 kg
Laadbakken - graaf-laadmachine achter
762 mm (30"), vastgepend
- Breedte
- 30 in
- 762 mm
- Inhoud
- 9.5 ft³
- 269 L
- Gewicht
- 396.8 lb
- 180 kg
assignment Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!
Caterpillar productbrochures en andere informatieve documenten zijn beschikbaar voor uw groeiende bedrijf.
Mediagalerij
Foto's
In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts