G3520 NRM

Grupos Geradores para Produção Terrestre G3520

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Estratégia de Emissões/Combustível
S.I. Grande do EPA dos EUA Tier 2/Certificação Móvel Não Rodoviária
S.I. Grande do EPA dos EUA Tier 2/Certificação Móvel Não Rodoviária
Aspiração
Turboalimentado
Turboalimentado
Diâmetro Interno
6.7 in
170 mm

Visão Geral

A produção de petróleo e gás nos remotos campos petrolíferos pode ser um desafio quando a energia elétrica da rede pública não está disponível. A linha de produtos da Caterpillar de grupos geradores a gás para campos petrolíferos fornece as soluções ideais para este desafio. Os motores são projetados para funcionar a gás no local do poço em baixo custo ou sem custo nenhum sem sacrificar o desempenho. Esses grupos geradores permitem que os clientes reduzam significativamente o custo com combustível e evitem as despesas e a logística de entregas de combustível diesel. Além disso, eles foram projetadas para suportar as condições agressivas nos campos petrolíferos e apresentam uma construção reforçada ideal para operações de carga e descarga.Os grupos geradores Caterpillar são respaldados pela rede mundial de revendedores Cat pronta para dar suporte à sua operação com suporte técnico, serviço, peças e garantia.

Especificações de Produto para G3520

Estratégia de Emissões/Combustível S.I. Grande do EPA dos EUA Tier 2/Certificação Móvel Não Rodoviária S.I. Grande do EPA dos EUA Tier 2/Certificação Móvel Não Rodoviária
Aspiração Turboalimentado Turboalimentado
Diâmetro Interno 6.7 in 170 mm
Curso 8.5 in 215 mm
Deslocamento 5956 pol³ 97.6 l
Controle do Motor e Proteção Eletrônico (ADEM 4) Eletrônico (ADEM 4)
Controle de Grupo Gerador Painéis de Controle EMCP 4 Painéis de Controle EMCP 4
Frequência - Velocidade 60 Hz 60 Hz
Taxa de Compressão 11.5:1 11.5:1
Sistema de Combustível Válvula de Controle de Combustível Eletrônica Válvula de Controle de Combustível Eletrônica
Comprimento 336 in 8534 mm
Largura 94 in 2386 mm
Altura 128 in 3230 mm
Peso 48,501 lb 22,000 kg

G3520 Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Dois filtros de ar de estágio único com sensores de pressão diferencial

Sistema de Controle

  • Painel Eletrônico de Controle Modular 4.3 (EMCP 4.3) montado remotamente

Sistema de Arrefecimento

  • Bomba de água do pós-arrefecedor, acionada por engrenagem, centrífuga, sem escorva, Termostatos e alojamento (temperatura totalmente aberta 98 C [208 F]).
  • Bomba da camisa de água, acionada por engrenagem, centrífuga, sem autoescorva.
  • Saída da Camisa de Água do Motor - Conexão de Flange LH Instalada

Sistema de Escape

  • Volante do motor; SAE Nº 21
  • Caixa do volante; SAE Nº 00
  • Rotação padrão SAE

Sistema de Combustível

  • Trem a Gás de Pressão Natural, NFPA 37

Geral

  • Pintura - Amarelo Caterpillar, exceto trilhos em Preto Brilhante.

Gerador

  • Gerador - Gerador SR5 excitado por PM com aquecedor de enrolamento na Forma de RTDs de cobre VPI enrolados e Regulador Digital de Tensão da Caterpillar (CDVR, Caterpillar Digital Voltage Regulator).
  • Sem Caixa de Extensão.

Sistema Regente

  • Governador de velocidade ADEM A4 com entrada de velocidade de 4 a 20 mA (0 a 5 V)

Sistema de Ignição

  • Adem IV (inclui sincronização sensível à detonação)

Instrumentação

  • O EMCP 4.3 oferece medição de potência, relé de proteção, monitoramento de motor melhorado e Comunicação Modbus como padrão mais uma tela gráfica de 8 linhas, E/S adicional e Ethernet (TCP Modbus).

Material de Leitura

  • Kit, Mídia Técnica Serializada Inclui manual de Operação e Manutenção (em idioma escolhido), livro de Peças em Compact Disc (somente Inglês) e outros documentos técnicos necessários. Um grupo enviado gratuitamente com cada motor. Qualquer mídia adicional ou tradução não incluída no kit de literatura deve ser pedida por meio do Site de Pedidos On-line de Mídia CSS

Sistema de Lubrificação

  • Bomba de Pré-lubrificação
  • Respiro do Cárter
  • Arrefecedor de Óleo
  • Filtro de Óleo Simples
  • Reservatório do Óleo Padrão (Raso)
  • Tubulações e válvula de dreno do óleo
  • Sem Óleo Lubrificante

Sistema de Montagem

  • Base; montagem do motor-gerador

Sistema de Partida

  • Motor de Partida Elétrica Triplo
  • Aquecedor Único de Camisa de Água do Motor de 208 V

Sistema de Proteção

  • Desligamento da detonação

G3520 Equipamento Opcional

Sistema de Carga

  • Nenhum Alternador de Carga oferecido

Sistema de Controle

  • Painel Eletrônico de Controle Modular 4.4 (EMCP 4.4) montado remotamente

Veja como G3520 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

G3520 NRM

Confira as Ofertas Atuais para  G3520

Exibir Mais Ofertas