TH53-E60

TH53-E60 Transmissões de Manutenção de Poços

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência de Entrada Bruta
2500 BHP
1865 bkW
Torque de Entrada de Pico Bruto
8914 pé-lb
12086 N·m
Velocidade de Entrada Nominal
1900 r/min
1900 r/min

Especificações de Produto para TH53-E60

Potência de Entrada Bruta 2500 BHP 1865 bkW
Torque de Entrada de Pico Bruto 8914 pé-lb 12086 N·m
Velocidade de Entrada Nominal 1900 r/min 1900 r/min
Engrenagens 6F/0R 6F/0R
Relação de Marcha 1F 4.54 4.54
Relação de Marcha 2F 3.33 3.33
Relação de Marcha 3F 2.99 2.99
Relação de Marcha 4F 2.46 2.46
Relação de Marcha 5F 2.20 2.20
Relação de Marcha 6F 1.62 1.62

TH53-E60 Equipamento Padrão

Motores Caterpillar para Trem de Força Otimizado

  • Cat 3512C (HD)
  • Cat 3512E (HD)

Rotação da Transmissão

  • Rotação de entrada - no sentido anti-horário
  • Rotação de saída - no sentido anti-horário (conforme visto da parte traseira)

Conversor de Torque

  • Conversor de torque instalado de fábrica
  • Série — TC58733-ESLF
  • Relação de torque de estolagem - 2.30

Embreagens

  • Embreagens - eletro-hidráulica totalmente modulada, arrefecidas a óleo, multi-discos
  • Controle de modulação da embreagem - Controle Eletrônico de Pressão da Embreagem Cat (ECPC, Electronic Clutch Pressure Control)

Conexões de Instalação

  • 2 arrefecedor
  • 1 elétrico

Sistema de Óleo

  • Óleo do Trem de Acionamento/Transmissão Cat-4 (TDTO)
  • Temperaturas de óleo contínuas - 80 °C (195 °F)
  • Capacidade de Abastecimento Hidráulico — Aproximadamente 108L (28,5 gal), 104 L (27,5 gal) de abastecimento inicial; 87 L (23 gal) de reabastecimento; sujeito ao tamanho do arrefecedor, tubulações e instalação
  • Tipo de Filtro - 6 mícrons sintético, cartucho de montagem remota

Montagens

  • Conexão de entrada (volante do motor) - SAE Nº 0
  • Conexões de saída (garfo) - GWB 390.65, GWB 390.60
  • Aplicação estrutural sujeita à aprovação pela Caterpillar

Sistema de Controle

  • Unidade de Controle Eletrônico (ECU, Electronic Control Unit)
  • Link de dados eletrônicos, SAE J1939
  • Sistema elétrico 24 V

Comando da Tomada de Força

  • Tipo de Montagem: parafuso J704 SAE, Local: 12 horas, Potência Nominal: 150 HP a 1.900 RPM
  • Tipo de Montagem: J744 SAE C, Local: 10 horas, Potência Nominal: 150 HP a 1.900 RPM

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Veja como TH53-E60 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

TH53-E60

TH53-E60

Confira as Ofertas Atuais para  TH53-E60

Exibir Mais Ofertas