272D3

滑移式装载机 272D3

查找代理商

主要技术规格

总功率 - SAE J1995:2014
98 hp
73 kW
额定工作容量
3450 lb
1570 kg
工作重量
9133 lb
4143 kg

概述

舒适。性能出色。先进智能。

Cat® 272D3 滑移式装载机采用长轮距和垂直提升设计,提供更长的伸出距离和提升高度,从而实现快速轻松的卡车装载。其稳定性和提升性能提供了出色的物料搬运能力。

优点

15% 空间更宽敞,让操作员更感舒适

• 经过重新设计,驾驶室更加舒适
• 车门开口更宽大,方便机器进出

30% 全新系列的铲斗为您提供更佳的装载能力

• 新型工业用性能铲斗

智能

• 提供更高水平的机器和工具兼容性
• 集成智能技术,可实现复杂工装自动化
– 行业领先
- 工装识别功能
- 自由定制控制装置
- 坡度辅助装置

产品技术规格适用产品 272D3

总功率 - SAE J1995:2014 98 hp 73 kW
净功率 - SAE 1349 95 hp 71 kW
排量 232 in³ 3.8 l
冲程 4.7 in 120 mm
缸径 3.9 in 100 mm
峰值扭矩 - 1500 rpm - SAE J1995 246 ft·lbf 334 N·m
发动机型号 Cat C3.8 DIT(涡轮) Cat C3.8 DIT(涡轮)
净功率 - ISO 9249 96 hp 71 kW
飞轮净功率 95 hp 71 kW
额定工作容量 3450 lb 1570 kg
倾翻负载 6900 lb 3135 kg
挖掘力 - 倾斜油缸 7443 lb 3376 kg
提升油缸挖掘力 6074 lb 2755 kg
含选装配重的额定工作容量 3690 lb 1675 kg
工作重量、工作技术规格和尺寸均基于体重为 75 kg(165 lb)的操作员、所有油液、单速、带玻璃门的封闭式驾驶室、侧窗、加热器、机械悬浮座椅、高级显示屏、标准流量液压系统、850 CCA 蓄电池、1883 mm(74")紧凑型铲斗、无选装配重、Cat PC 12 × 16.5 轮胎和手动快速连接器(除非另有说明)。 工作重量、工作技术规格和尺寸均基于体重为 75 kg(165 lb)的操作员、所有油液、单速、带玻璃门的封闭式驾驶室、侧窗、加热器、机械悬浮座椅、高级显示屏、标准流量液压系统、850 CCA 蓄电池、1883 mm(74")紧凑型铲斗、无选装配重、Cat PC 12 × 16.5 轮胎和手动快速连接器(除非另有说明)。
工作重量 9133 lb 4143 kg
工作重量、工作技术规格和尺寸均基于体重为 75 kg(165 lb)的操作员、所有油液、单速、带玻璃门的封闭式驾驶室、侧窗、加热器、机械悬浮座椅、高级显示屏、标准流量液压系统、850 CCA 蓄电池、1883 mm(74")紧凑型铲斗、无选装配重、Cat PC 12 × 16.5 轮胎和手动快速连接器(除非另有说明)。 工作重量、工作技术规格和尺寸均基于体重为 75 kg(165 lb)的操作员、所有油液、单速、带玻璃门的封闭式驾驶室、侧窗、加热器、机械悬浮座椅、高级显示屏、标准流量液压系统、850 CCA 蓄电池、1883 mm(74")紧凑型铲斗、无选装配重、Cat PC 12 × 16.5 轮胎和手动快速连接器(除非另有说明)。
轴距 54.6 in 1386 mm
驾驶室顶部高度 82.4 in 2094 mm
车辆宽度(含轮胎) 72 in 1829 mm
离地间隙 8.9 in 226 mm
离去角 27° 27°
最大卸载角 51° 51°
铲斗连接销的伸出距离 - 最大提升高度 14.7 in 374 mm
铲斗连接销高度 - 最大提升高度 127.1 in 3229 mm
从中心至机器后部的转向半径 74.7 in 1899 mm
伸展距离 - 最大提升位置/卸载 30.3 in 769 mm
保险杠悬伸长度 - 后轴后面 46.2 in 1175 mm
长度 - 不含铲斗 127.6 in 3242 mm
最大总高度 160.1 in 4067 mm
从中心至连接器的转向半径 58.3 in 1482 mm
最大伸展距离 - 臂与地面平行 50.5 in 1282 mm
最大提升和卸载位置的间隙 96 in 2438 mm
长度 - 铲斗放在地面上 155.7 in 3954 mm
铲斗连接销高度 - 运载位置 7.8 in 198 mm
自中心至铲斗(翻转)的转向半径 89.8 in 2280 mm
后翻角 - 最大高度 84° 84°
工作重量、工作技术规格和尺寸均基于体重为 75 kg(165 lb)的操作员、所有油液、单速、带玻璃门的封闭式驾驶室、侧窗、加热器、机械悬浮座椅、高级显示屏、标准流量液压系统、850 CCA 蓄电池、1883 mm(74")紧凑型铲斗、无选装配重、Cat PC 12 × 16.5 轮胎和手动快速连接器(除非另有说明)。 工作重量、工作技术规格和尺寸均基于体重为 75 kg(165 lb)的操作员、所有油液、单速、带玻璃门的封闭式驾驶室、侧窗、加热器、机械悬浮座椅、高级显示屏、标准流量液压系统、850 CCA 蓄电池、1883 mm(74")紧凑型铲斗、无选装配重、Cat PC 12 × 16.5 轮胎和手动快速连接器(除非另有说明)。
后翻角 28° 28°
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 I 级 ISO 3449:2005 I 级
冷却系统 4.1 gal(US) 16 l
发动机曲轴箱 3.5 gal(US) 13 l
燃油箱 31.7 gal(US) 120 l
液压系统 14.5 gal(US) 55 l
液压油箱 10.3 gal(US) 39 l
链传动箱 - 每侧 2.7 gal(US) 10.2 l
柴油机尾气处理液(DEF)箱 5 gal(US) 19 l
液压流量 - 标准 - 装载机液压流量 23 gal/min 86 l/min
液压流量 - 高流量 XPS - 液压动力(计算值) 76 hp 57 kW
液压流量 - 标准 - 液压功率(计算值) 44 hp 33 kW
液压流量 - 高流量 XPS - 最大装载机液压流量 32 gal/min 121 l/min
液压流量 - 标准 - 装载机液压压力 3335 psi 23000 kPa
液压流量 - 高流量 XPS - 最大装载机液压压力 4061 psi 28000 kPa
行驶速度 - 前进或倒车 - 单速 6.6 mile/h 10.6 km/h
行驶速度 - 前进或倒车 - 双速选件 9.4 mile/h 15.1 km/h
空调 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a(全球增温潜势 = 1430)。该系统含有 0.81 公斤的制冷剂,相当于 1.158 公吨二氧化碳。 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a(全球增温潜势 = 1430)。该系统含有 0.81 公斤的制冷剂,相当于 1.158 公吨二氧化碳。
驾驶室外部** 102 dB(A) 102 dB(A)
注(2) *根据 ISO 6396:2008 标准测定的动态操作员声压级别。在驾驶室门窗关闭且发动机冷却风扇转速达到最大转速的 70% 的条件下进行测量。声级可能因发动机冷却风扇转速的不同而异。 *根据 ISO 6396:2008 标准测定的动态操作员声压级别。在驾驶室门窗关闭且发动机冷却风扇转速达到最大转速的 70% 的条件下进行测量。声级可能因发动机冷却风扇转速的不同而异。
注(1) 驾驶室和防滚翻保护结构(ROPS,Rollover Protective Structure)是北美和欧洲国家/地区的标准配置。 驾驶室和防滚翻保护结构(ROPS,Rollover Protective Structure)是北美和欧洲国家/地区的标准配置。
驾驶室内部* 83 dB(A) 83 dB(A)
注(3) **对于有“CE”标志的配置,根据 2000/14/EC 中规定的测试步骤和条件测定的标示声功率级。 **对于有“CE”标志的配置,根据 2000/14/EC 中规定的测试步骤和条件测定的标示声功率级。

272D3 标配设备

电气系统

  • 12 伏电气系统
  • 100A 交流发电机
  • 点火钥匙起动/停止开关
  • 灯:仪表背光、两盏后尾灯、两盏卤素后工作灯、两盏可调卤素前车灯、顶灯
  • 倒车警报
  • 重负荷蓄电池,850 CCA

操作员环境

  • 仪表:燃油油位、DEF 液位、时计
  • 操作员警告系统指示器:空气滤清器阻塞、交流发电机输出、扶手升高/操作员离座、发动机冷却液温度、发动机机油压力、进气加热器启用、液压滤清器阻塞、液压油温度、停车制动器接合、发动机排放系统
  • 可调聚乙烯座椅
  • 采用人机工程学设计的可折叠仿形扶手
  • 操作员离座或座位扶手升高时的控制联锁系统:液压系统禁用、静液压变速箱禁用、停车制动器接合
  • 可前倾的开放式 ROPS 驾驶室
  • FOPS,I 级
  • 顶窗和后窗
  • 地板垫
  • 内部后视镜
  • 12 伏电源插座
  • 喇叭
  • 手控(旋钮)和脚控电子油门,具有减速功能
  • 可调操纵手柄控制装置
  • 带后视摄像头的高级显示屏:全彩色 127 mm(5 in)LCD 屏幕,高级多操作员安全系统,允许在屏幕上调节机具响应、静液压驱动响应和爬行控制装置
  • 带拦网的储物箱

动力传动系

  • Cat C3.8 涡轮增压柴油发动机符合 Tier 4 Final 和 Stage V 排放标准
  • 双滤芯径向密封式空气滤清器
  • S·O·SSM 液压油取样阀
  • 筒式液压滤清器
  • 带油水分离器的罐式滤清器
  • 并排式散热器/液压油冷却器
  • 采用弹簧施压和液压释放设计的停车制动器
  • 静液压变速箱
  • 四轮链式传动装置

其他

  • 可上锁的发动机外壳
  • 长效防冻剂,–37°C(–34°F)
  • 机器栓系点(6)
  • 提升臂支撑件
  • 液压机油油位目测表
  • 散热器冷却液液位目测表
  • 散热器膨胀罐
  • Cat ToughGuard™ 软管
  • 持续流量的液压辅助装置
  • 带整体压力释放机件的重型偏平式快速分离装置
  • 将工装机具软管沿左提升臂侧布置的分开式 D 形圈
  • 信号灯电源插座
  • 机腹清洗盘
  • 变速按需运转风扇
  • 蜂窝 Product Link™ PL240

必装设备

  • 标准或高流量 XPS 液压系统
  • 机械或电动快速连接器
  • 清晰可见的座椅安全带,50 mm(2")或 75 mm(3")
  • 动力传动系:单速、双速或双速带速度感应行驶控制装置
  • 轮胎,12 x 16.5 或 14 x 17.5
  • 性能套件(必须选择以下一种):
    – 性能套件 H1:标准流量液压系统(无自平衡)
    – 性能套件 H2:标准流量、双向电子自平衡(升高和降低)、工装机具自动复位系统、工装机具定位器和电子减震(升高和降低)
    – 性能套件 H3:高流量 XPS、双向电子自平衡(升高和降低)、工装机具自动复位系统、工装机具定位器和电子减震(升高和降低)
  • 舒适套件(必须选择以下一种):
    – 开放式 ROPS(C0):固定座椅(无脚控油门、顶衬、加热器或车门)
    – 开放式 ROPS(C1):脚控油门、顶衬、杯架和可选座椅(机械悬浮座椅或充气式高靠背加热座椅)(无加热器或车门)
    – 带加热器的封闭式 ROPS(C2):脚控油门、顶衬、加热器和除霜器、侧窗、杯架、无线电预留装置、可选座椅(机械悬浮座椅或充气式高靠背加热座椅)和车门(玻璃车门或聚碳酸脂车门)
    – 带空调的封闭式 ROPS(C3):C2 + 空调

272D3 选装设备

选用设备

  • 外部配重
  • 旋转标志灯
  • 发动机缸体加热器 – 120V
  • 寒冷气候液压油
  • 定制喷漆
  • 重负荷蓄电池,850 CCA,配有蓄电池断开装置
  • 重负荷蓄电池,1000 CCA,配有蓄电池断开装置
  • 蜂窝 Product Link PL641
  • 变速按需运转风扇,具有反转功能
  • 带话筒的 Bluetooth® 收音机(带 USB 和辅助输入插孔的 AM/FM/天气频道接收器)

了解 272D3 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

Cat® 272D3 滑移式装载机

Cat® 272D3 滑移式装载机

360 View
360 View