عرض عام
تُستخدم لتنظيف ساحات الانتظار، والمنشآت الصناعية، وساحات الطحن، وممرات المطارات، والشوارع، والطرق الخاصة، والحارات.
المواصفات الرئيسية
تُستخدم لتنظيف ساحات الانتظار، والمنشآت الصناعية، وساحات الطحن، وممرات المطارات، والشوارع، والطرق الخاصة، والحارات.
عرض 1-6 من 10
| العرض الإجمالي | 92 بوصة 2336 مم |
| عرض الكنس | 82.7 بوصة 2100 مم |
| قطر الفرشاة | 32.1 بوصة 815 مم |
| المكونات الهيدروليكية المطلوبة | التدفق القياسي مع 14 سنًا التدفق القياسي مع 14 سنًا |
| الارتفاع | 35.2 بوصة 893 مم |
| الطول | 61.4 بوصة 1560 مم |
| الوزن | 919.3 رطل 417 كجم |
| التدفق الهيدروليكي المثالي | 42-87 لترًا في الدقيقة (11-23 جالونًا في الدقيقة) 42-87 لترًا في الدقيقة (11-23 جالونًا في الدقيقة) |
| الضغط الهيدروليكي المثالي | 145-241 بار (2100-3500 رطل لكل بوصة مربعة) 145-241 بار (2100-3500 رطل لكل بوصة مربعة) |
| إزاحة الموتور | 24.1 بوصة³/دورة 395 سم³/دورة |
| سرعة الفرشاة عند أقصى تدفق | 200 دورة في الدقيقة 200 دورة في الدقيقة |
| عرض الكنس - بزاوية (± 30 درجة) | 71.7 بوصة 1820 مم |
| العرض الإجمالي - بزاوية (± 30 درجة) | 79.5 بوصة 2020 مم |
| طريقة الدفع | التشغيل المباشر التشغيل المباشر |
| نوع الوصلة البينية | قارنة التوصيل المزوَّدة بسيور انزلاقية قارنة التوصيل المزوَّدة بسيور انزلاقية |
| وصلة تمديد الغطاء الاختيارية | 55.1 رطل 25 كجم |