3,05 م (10 أقدام)

دافعات الثلج المستقيمة 3,05 م (10 أقدام)

طلب عرض أسعار تسوَّق الآن

المواصفات الرئيسية

عرض العمل
120 بوصة
3048 مم
الوزن
4111.6 رطل
1865 كجم
الطول
69.1 بوصة
1755 مم

عرض عام

يعمل التصميم الفريد على إزالة الثلج بشكل فعال، الأمر الذي يقلل من عدد الدفعات إلى أدنى الحدود مع تقليل تراكم الملح.

نظرة سريعة على الخصائص

عرض 1-6 من 7

نظام حد الحبس القابل للضبط

نظام حد الحبس القابل للضبط

يتم تزويد دافعات الثلج من Cat® بما يصل إلى حدين للقطع، ومعظمها مزوَّدة بنظام حد حبس مدمج في القاعدة. تُشد لوحة التشكيل المجزأة إلى الخلف بالزنبرك عند ملامسة العوائق غير المرئية مما يقلل من مخاطر حدوث تلف لدافعة الثلج والماكينة. يتوفر حد قطع مطاطي غير حابس اختياري بالأطوال 2,6 م (8 أقدام)، و3,2 م (10 أقدام)، و3,8 م (12 قدمًا) تناسب جميع الموديلات التي تستخدم قارنة توصيل انزلاقية.
خيارات حدود القطع

خيارات حدود القطع

تتوفر حدود قطع مطاطية أو فولاذية تثبت بمسامير لجميع أحجام الدافعات. تقلل الحدود المطاطية من التلف الذي يلحق بالسطح الذي يتم تجريفه في حين تقطع الحدود الفولاذية الثلج أو الجليد المُجمَّع أو تلقيه بشدة.
تصميم انسيابي للجدار الجانبي

تصميم انسيابي للجدار الجانبي

إن دعامة الجدار الجانبي الانسيابي بالإضافة إلى أنبوب عزم الدوران الكبير بطول لوحة التشكيل يطيلان العمر الافتراضي ويرفعان الأداء في تطبيقات إزالة الثلوج الشاقة. تم تصميم الدعامة الصندوقية الخارجية بأسلوب يحد من التصاق الثلج بلوحة التشكيل بالإضافة إلى زيادة دعم أجزاء الدفع الخارجية.
مداسات انزلاقية قابلة للضبط

مداسات انزلاقية قابلة للضبط

تتيح المداسات الانزلاقية القابلة للضبط ضبط ارتفاع حد القطع للحفاظ على ثبات عمق حد القطع.
لوحة التشكيل البارزة

لوحة التشكيل البارزة

يعمل التصميم البارز للوحة التشكيل على دحرجة الثلج وقلبه، الأمر الذي يزيد من القدرة على دفع الثلج إلى أقصى حد، ويحسن الإنتاجية من خلال الحد من التصاق الثلج على السطح.
درجة مثبتة بمسامير

درجة مثبتة بمسامير

تتيح الدرجة المُثبَّتة بمسامير الوصول الآمن والمريح إلى كابينة الماكينة، والتي يمكن استبدالها بسهولة في حال تلفها.

مواصفات المنتج لـ 3,05 م (10 أقدام)

عرض العمل 120 بوصة 3048 مم
الوزن 4111.6 رطل 1865 كجم
الطول 69.1 بوصة 1755 مم
ارتفاع لوحة القوالب 35.7 بوصة 906 مم
الارتفاع الإجمالي 38.4 بوصة 975 مم
نوع الوصلة البينية مستقبل الجرافة مستقبل الجرافة
نوع حد الحبس مطاط مع حد حبس مطاط مع حد حبس
ارتفاع حد الحبس 5.4 بوصة 137 مم
عدد حدود الحبس 2 2
العرض الإجمالي 126.8 بوصة 3220 مم

انظر كيف يقارن 3,05 م (10 أقدام) بالمنتجات التي تتم مقارنتها بشكل متكرر.

الكتيبات الترويجية للمنتجات وغير ذلك الكثير جاهزة للتنزيل!

معرض الوسائط

لقطة استوديو

منظر أمامي

منظر علوي

منظر أيسر

منظر خلفي

منظر سفلي

منظر أيمن

اللودر المجنزر الصغير Cat® 289D ودافعة الثلج من Cat® في العمل في كولورادو.

دافعة الثلج من Cat® أثناء تنفيذ الأعمال.

لقطة استوديو
منظر أمامي
منظر علوي
منظر أيسر
منظر خلفي
منظر سفلي
منظر أيمن
اللودر المجنزر الصغير Cat® 289D ودافعة الثلج من Cat® في العمل في كولورادو.
دافعة الثلج من Cat® أثناء تنفيذ الأعمال.