عرض عام
يعمل التصميم الفريد على إزالة الثلج بشكل فعال، الأمر الذي يقلل من عدد الدفعات إلى أدنى الحدود مع تقليل تراكم الملح.
المواصفات الرئيسية
يعمل التصميم الفريد على إزالة الثلج بشكل فعال، الأمر الذي يقلل من عدد الدفعات إلى أدنى الحدود مع تقليل تراكم الملح.
عرض 1-6 من 7
| عرض العمل | 168 بوصة 4267 مم |
| الوزن | 3018.1 رطل 1369 كجم |
| الطول | 62 بوصة 1574 مم |
| ارتفاع لوحة القوالب | 34.6 بوصة 878 مم |
| الارتفاع الإجمالي | 44.4 بوصة 1128 مم |
| نوع الوصلة البينية | قارنة التوصيل Fusion™ قارنة التوصيل Fusion™ |
| نوع حد الحبس | مطاط مع حد حبس مطاط مع حد حبس |
| ارتفاع حد الحبس | 7.6 بوصة 193.5 مم |
| عدد حدود الحبس | 2 2 |
| العرض الإجمالي | 174.8 بوصة 4439 مم |
لقطة استوديو
منظر أمامي
منظر علوي
منظر أيسر
منظر خلفي
منظر سفلي
منظر أيمن
اللودر المجنزر الصغير Cat® 289D ودافعة الثلج من Cat® في العمل في كولورادو.
دافعة الثلج من Cat® أثناء تنفيذ الأعمال.