عرض عام
مع الأجنحة التي يتم التحكم فيها بشكل مستقل وقدرة التحكم في الزوايا، يمكن تكوين الملحقة لتلائم احتياجات أي مهمة وتستمر في التكيف مع الاحتياجات المتغيرة باستمرار.
المواصفات الرئيسية
مع الأجنحة التي يتم التحكم فيها بشكل مستقل وقدرة التحكم في الزوايا، يمكن تكوين الملحقة لتلائم احتياجات أي مهمة وتستمر في التكيف مع الاحتياجات المتغيرة باستمرار.
عرض 1-6 من 12
| عرض العمل (الأجنحة مغلقة) | 121.3 بوصة 3082 مم |
| العرض الإجمالي (الأجنحة مغلقة) | 128.1 بوصة 3254 مم |
| العرض الإجمالي (الأجنحة مفتوحة) | 195.9 بوصة 4977 مم |
| عرض العمل (الأجنحة مفتوحة) | 195.9 بوصة 4977 مم |
| الوزن | 4398.2 رطل 1995 كجم |
| الطول | 87.6 بوصة 2224 مم |
| الارتفاع الإجمالي | 54.9 بوصة 1395 مم |
| الانحناء الهيدروليكي - يسار/يمين المركز | ±36 درجات ±36 درجات |
| الطفو | ±5 درجات ±5 درجات |
| دوران الجناح | 180 درجة 180 درجة |
| التدفق الهيدروليكي المثالي | 90-190 لترًا/دقيقة (24-50 جالونًا في الدقيقة) 90-190 لترًا/دقيقة (24-50 جالونًا في الدقيقة) |
| الضغط الهيدروليكي المثالي | 230-280 بار (3300-4061 رطل لكل بوصة مربعة) 230-280 بار (3300-4061 رطل لكل بوصة مربعة) |
| نوع الوصلة البينية | قارنة التوصيل Fusion™ قارنة التوصيل Fusion™ |
| نوع حد الحبس | الفولاذ الفولاذ |
| ارتفاع حد الحبس | 5.3 بوصة 135 مم |
| عدد حدود الحبس | 2 2 |
| المكونات الهيدروليكية المطلوبة | الصمام الثالث الصمام الثالث |
لقطة استوديو
منظر أمامي
منظر علوي
منظر أيسر
منظر خلفي
منظر سفلي
منظر أيمن