عرض عام
يعمل التصميم الفريد على إزالة الثلج بشكل فعال، الأمر الذي يقلل من عدد الدفعات إلى أدنى الحدود مع تقليل تراكم الملح.
المواصفات الرئيسية
يعمل التصميم الفريد على إزالة الثلج بشكل فعال، الأمر الذي يقلل من عدد الدفعات إلى أدنى الحدود مع تقليل تراكم الملح.
عرض 1-6 من 7
| عرض العمل | 120 بوصة 3048 مم |
| الوزن | 3692.7 رطل 1675 كجم |
| الطول | 50.4 بوصة 1279 مم |
| ارتفاع لوحة القوالب | 35.7 بوصة 906 مم |
| الارتفاع الإجمالي | 38.4 بوصة 975 مم |
| نوع الوصلة البينية | قارنة التوصيل IT قارنة التوصيل IT |
| نوع حد الحبس | مطاط مع حد حبس مطاط مع حد حبس |
| ارتفاع حد الحبس | 5.4 بوصة 137 مم |
| عدد حدود الحبس | 2 2 |
| العرض الإجمالي | 126.8 بوصة 3220 مم |
لقطة استوديو
منظر أمامي
منظر علوي
منظر أيسر
منظر خلفي
منظر سفلي
منظر أيمن
اللودر المجنزر الصغير Cat® 289D ودافعة الثلج من Cat® في العمل في كولورادو.
دافعة الثلج من Cat® أثناء تنفيذ الأعمال.