4,87 م (16 قدمًا)

4,87 م (16 قدمًا) دافعات الثلج المستقيمة

طلب عرض أسعار تسوَّق الآن

المواصفات الرئيسية

عرض العمل
192 بوصة
4877 مم
الوزن
3249.6 رطل
1474 كجم
الطول
62 بوصة
1574 مم

نظرة سريعة على الخصائص

عرض 1-6 من 7

نظام حد الحبس القابل للضبط

نظام حد الحبس القابل للضبط

يتم تزويد دافعات الثلج من Cat® بما يصل إلى حدين للقطع، ومعظمها مزوَّدة بنظام حد حبس مدمج في القاعدة. تُشد لوحة التشكيل المجزأة إلى الخلف بالزنبرك عند ملامسة العوائق غير المرئية مما يقلل من مخاطر حدوث تلف لدافعة الثلج والماكينة. يتوفر حد قطع مطاطي غير حابس اختياري بالأطوال 2,6 م (8 أقدام)، و3,2 م (10 أقدام)، و3,8 م (12 قدمًا) تناسب جميع الموديلات التي تستخدم قارنة توصيل انزلاقية.
خيارات حدود القطع

خيارات حدود القطع

تتوفر حدود قطع مطاطية أو فولاذية تثبت بمسامير لجميع أحجام الدافعات. تقلل الحدود المطاطية من التلف الذي يلحق بالسطح الذي يتم تجريفه في حين تقطع الحدود الفولاذية الثلج أو الجليد المُجمَّع أو تلقيه بشدة.
تصميم انسيابي للجدار الجانبي

تصميم انسيابي للجدار الجانبي

إن دعامة الجدار الجانبي الانسيابي بالإضافة إلى أنبوب عزم الدوران الكبير بطول لوحة التشكيل يطيلان العمر الافتراضي ويرفعان الأداء في تطبيقات إزالة الثلوج الشاقة. تم تصميم الدعامة الصندوقية الخارجية بأسلوب يحد من التصاق الثلج بلوحة التشكيل بالإضافة إلى زيادة دعم أجزاء الدفع الخارجية.
مداسات انزلاقية قابلة للضبط

مداسات انزلاقية قابلة للضبط

تتيح المداسات الانزلاقية القابلة للضبط ضبط ارتفاع حد القطع للحفاظ على ثبات عمق حد القطع.
لوحة التشكيل البارزة

لوحة التشكيل البارزة

يعمل التصميم البارز للوحة التشكيل على دحرجة الثلج وقلبه، الأمر الذي يزيد من القدرة على دفع الثلج إلى أقصى حد، ويحسن الإنتاجية من خلال الحد من التصاق الثلج على السطح.
درجة مثبتة بمسامير

درجة مثبتة بمسامير

تتيح الدرجة المُثبَّتة بمسامير الوصول الآمن والمريح إلى كابينة الماكينة، والتي يمكن استبدالها بسهولة في حال تلفها.

مواصفات المنتج لـ 4,87 م (16 قدمًا)

عرض العمل 192 بوصة 4877 مم
الوزن 3249.6 رطل 1474 كجم
الطول 62 بوصة 1574 مم
ارتفاع لوحة القوالب 34.6 بوصة 878 مم
الارتفاع الإجمالي 44.4 بوصة 1128 مم
نوع الوصلة البينية قارنة التوصيل Fusion™ قارنة التوصيل Fusion™
نوع حد الحبس مطاط مع حد حبس مطاط مع حد حبس
ارتفاع حد الحبس 7.6 بوصة 193.5 مم
عدد حدود الحبس 2 2
العرض الإجمالي 198.7 بوصة 5048 مم

انظر كيف يقارن 4,87 م (16 قدمًا) بالمنتجات التي تتم مقارنتها بشكل متكرر.

الكتيبات الترويجية للمنتجات وغير ذلك الكثير جاهزة للتنزيل!

معرض الوسائط

لقطة استوديو

منظر أمامي

منظر علوي

منظر أيسر

منظر خلفي

منظر سفلي

منظر أيمن

اللودر المجنزر الصغير Cat® 289D ودافعة الثلج من Cat® في العمل في كولورادو.

دافعة الثلج من Cat® أثناء تنفيذ الأعمال.

لقطة استوديو
منظر أمامي
منظر علوي
منظر أيسر
منظر خلفي
منظر سفلي
منظر أيمن
اللودر المجنزر الصغير Cat® 289D ودافعة الثلج من Cat® في العمل في كولورادو.
دافعة الثلج من Cat® أثناء تنفيذ الأعمال.