Motor
Motormodell | Cat C9.3B Cat C9.3B |
Nettoleistung – ISO 14396:2002 | 314 HP 234 kW |
Nettoleistung – ISO 9249 | 311 HP 232 kW |
Bohrung | 5 in 115 mm |
Hub | 5 in 127 mm |
Hubraum | 568 in³ 9.3 l |
Anmelden
Willkommen! Melden Sie sich an, um Ihre Nutzungserfahrung von Cat.com zu personalisieren.
Wenn Sie bereits über ein bestehendes Konto bei einer anderen Cat-App verfügen, können Sie sich damit auch hier anmelden.
Jetzt registrieren
Ein Konto. Alles von Cat.
Mit Ihrem Caterpillar-Konto können Sie sich bei ausgewählten Services und Anwendungen anmelden, die von uns angeboten werden. Erwerben Sie Ersatzteile und Maschinen online, managen Sie Ihre Flotte, werden Sie mobil und vieles mehr.
Kontoinformationen
Website-Einstellungen
Sicherheit
Wichtige Spezifikationen
Die Cat® MH3250 bietet überragende Leistungen beim Materialumschlag. Die geräumige und ergonomische Fahrerkabine der MH3250 stellt ein komfortables Arbeitsumfeld bereit, in dem Fahrer den gesamten Arbeitstag produktiv sein können. Längere Wartungsintervalle und ein um bis zu 15 % niedrigerer Kraftstoffverbrauch führen zu um bis zu 20 % niedrigeren Betriebskosten. Die MH3250 bietet im rauen Arbeitsalltag Sicherheit und Zuverlässigkeit.
Der neue Motor, die Kühlung mittels Umkehrlüfter und ein breites, mechanisch verstellbares Laufwerk leisten einen Beitrag zur optimalen Maschinenleistung.
Mit verlängerten Wartungsintervallen und weniger Anschlüssen und Schläuchen schaffen Sie im Vergleich zum Vorgängermodell mehr Arbeit bei geringeren Kosten.
Die neue, größere Fahrerkabine bietet Platz und gute Sichtverhältnisse, damit Sie den ganzen Tag lang komfortabel und sicher arbeiten können.
Motormodell | Cat C9.3B Cat C9.3B |
Nettoleistung – ISO 14396:2002 | 314 HP 234 kW |
Nettoleistung – ISO 9249 | 311 HP 232 kW |
Bohrung | 5 in 115 mm |
Hub | 5 in 127 mm |
Hubraum | 568 in³ 9.3 l |
Steigfähigkeit | 70 70 |
Höchstgeschwindigkeit | 2.1 mile/h 3.4 km/h |
Höchstgeschwindigkeit | 2.1 mile/h 3.3 km/h |
Max. Zugkraft | 55281 lbf 246 kN |
Hauptsystem – max. Volumenstrom (× 2Pumpen) – Arbeitshydraulik | 148 gal(US)/min 558 l/min |
Höchstdruck – Arbeitsgeräte | 5076 psi 35000 kPa |
Höchstdruck – Fahren | 5076 psi 35000 kPa |
Höchstdruck – Schwenken | 4061 psi 32000 kPa |
Einsatzgewicht | 107700 lb 48850 kg |
Kraftstofftankinhalt | 158.5 gal (US) 600 l |
Kühlsystem | 10.6 gal (US) 40 l |
Motoröl (mit Filter) | 8.5 gal (US) 32 l |
Schwenkantrieb– jeweils | 4.8 gal (US) 18 l |
Seitenantrieb – jeweils | 4 gal (US) 15 l |
Hydrauliksystem – einschließlich Tank | 98.5 gal (US) 373 l |
Hydrauliktank | 42.5 gal (US) 161 l |
DEF-Tank | 21.1 gal (US) 80 l |
Schwenkgeschwindigkeit | 8.84 r/min 8.84 r/min |
Schwenkmoment | 104734 ft·lbf 142 kN·m |
Ausleger | MH-Ausleger 9,2 m (30'2") MH-Ausleger 9,2 m (30'2") |
Stiel | Industrial 7,6 m (24'11") Industrial 7,6 m (24'11") |
Transporthöhe (mit FOGS, ohne Stiel) | 11.8 ft 3570 mm |
Transportlänge (ohne Stiel) | 41.8 ft 12700 mm |
Maschinenlänge (mit Ausleger/Stiel) | 14.3 ft 12610 mm |
Heckschwenkradius | 11.583 ft 3530 mm |
Lichte Höhe bis Kontergewicht | 4.66 ft 1410 mm |
Fahrerkabinenhöhe – abgesenkt | 11.5 ft 3500 mm |
Fahrerkabinenhöhe – abgesenkt mit FOGS | 11.8 ft 3570 mm |
Fahrerkabinenhöhe – angehoben | 19.8 ft 6020 mm |
Fahrerkabinenhöhe – angehoben mit FOGS | 20.3 ft 6160 mm |
Bodenfreiheit | 2.33 ft 700 mm |
Kettenlänge | 17.6 ft 5350 mm |
Oberwagenbreite (einschließlich Laufstege und Handläufe) | 12.5 ft 3820 mm |
Spurbreite, eingefahren | 10.6 ft 3220 mm |
Spurweite – ausgefahren | 12.2 ft 3720 mm |
Laufwerksbreite, ausgefahren | 177 in 4510 mm |
Kettenlänge – Tragende Kettenlänge | 14.3 ft 4340 mm |
Laufwerksbreite, eingefahren – 600-mm-Bodenplatten (24”) | 13.2 ft 4010 mm |
Maximale Reichweite | 52.5 ft 16010 mm |
Ausleger | MH-Ausleger 9,2 m (30'2") MH-Ausleger 9,2 m (30'2") |
Stiel | Industrial 7,6 m (24'11") Industrial 7,6 m (24'11") |
Max. Höhe | 55.3 ft 16850 mm |
Mindesthöhe | 13.4 ft 4090 mm |
Mindestschwenkradius vorn | 12.8 ft 3870 mm |
Max. Tiefe | 23.3 ft 7090 mm |
Auslegerbolzenhöhe | 37.6 ft 11450 mm |
Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.