Toma en estudio

Soplador de nieve SR118

Solicitar una cotización Comprar ahora

Especificaciones clave

Anchura de admisión
63.5 pulg
1614 mm
Anchura total
73.9 pulg
1877 mm
Peso
954.6 lb
478 kg

Información general

Diseñado para eliminar la nieve de las calles, aparcamientos, carreteras y aceras.

Especificaciones del producto para SR118

Anchura de admisión 63.5 pulg 1614 mm
Anchura total 73.9 pulg 1877 mm
Peso 954.6 lb 478 kg
Altura total 72.6 pulg 1843 mm
Carcasa estandarizada 37.4 pulg 951 mm
Sistema hidráulico requerido Caudal estándar Caudal estándar
Caudal hidráulico óptimo 80 L/min (21,1 gpm) 80 L/min (21,1 gpm)
Presión hidráulica óptima 230 bar (3.335,9 psi) 230 bar (3.335,9 psi)
Altura de corte 34.1 pulg 867 mm
Distancia máxima de cojinete a muñón 40 pies 12.2 m
Diámetro del ahoyador 18 pulg 457 mm
Diámetro del ventilador del impulsor 25 pulg 635 mm
Anchura del ventilador del impulsor 8.7 pulg 222 mm
Rotación del conducto de vertido 270 grados 270 grados

Compare SR118 con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

360 View

Comprobar las ofertas actuales para  SR118

Ver más ofertas