Attache de type CW à raccord hydraulique HCCW20

Attaches hydrauliques CW Attache de type CW à raccord hydraulique HCCW20: 626-3165

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Catégorie de machine
7,5-15
7,5-15
Largeur
21.7 in
550 mm
Verrouillage de pression hydraulique Max
1740 lbf/in
120 bar

Vue d'ensemble

Les attaches de type S à raccord hydraulique Cat® se connectent au circuit hydraulique et à l'électronique de votre machine et vous offrent la possibilité d'accrocher un équipement et toutes ses fonctionnalités en quelques secondes sans sortir de la cabine. Les attaches HCCW offrent les avantages de productivité et de polyvalence que vous attendez d'une attache, tout en améliorant la sécurité de votre personnel, de votre équipement et de l'ensemble de vos opérations.

Spécifications produit pour Attache de type CW à raccord hydraulique HCCW20: 626-3165

Catégorie de machine 7,5-15 7,5-15
Largeur 21.7 in 550 mm
Hauteur 24 in 609 mm
Verrouillage de pression hydraulique Max 1740 lbf/in 120 bar
Déverrouillage de pression hydraulique Max 5076 lbf/in 350 bar
Connecteurs hydrauliques 1/2" (montés) 3 3
Connecteurs hydrauliques 1" (montés) 2 2
Poids 160.6 lb 354 kg
Capacité du crochet de levage 10 ton (US) 10 ton (US)

Découvrez comment Attache de type CW à raccord hydraulique HCCW20: 626-3165 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Attache de type CW à raccord hydraulique HCCW20

Attache de type CW à raccord hydraulique HCCW20