Attache CW à raccordement hydraulique HCCW40

Attaches hydrauliques CW Attache CW à raccordement hydraulique HCCW40 : 621-2289

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Catégorie de machine
20-27
20-27
Pression hydraulique maxi de verrouillage
1740 lbf/in
120 bar
Largeur
21.7 in
550 mm

Vue d'ensemble

Les attaches CW à raccordement hydraulique Cat® se connectent facilement au circuit hydraulique de votre machine, ce qui vous permet de fixer un équipement avec toutes ses fonctionnalités en quelques secondes et en toute sécurité depuis votre cabine. Les attaches HCCW offrent les avantages de productivité et de polyvalence que vous attendez d'une attache, tout en améliorant la sécurité de votre personnel, de votre équipement et de l'ensemble de vos opérations.

Spécifications produit pour Attache CW à raccordement hydraulique HCCW40 : 621-2289

Catégorie de machine 20-27 20-27
Pression hydraulique maxi de verrouillage 1740 lbf/in 120 bar
Pression hydraulique maxi de déverrouillage 5076 lbf/in 350 bar
Raccords hydrauliques 1/2" (montés) 3 3
Raccords hydrauliques 3/4" (montés) 2 2
Largeur 21.7 in 550 mm
Hauteur 25.1 in 638 mm
Poids 177.4 lb 391 kg
Capacité du crochet de levage 10 ton (US) 10 ton (US)

Découvrez comment Attache CW à raccordement hydraulique HCCW40 : 621-2289 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Attache CW à raccordement hydraulique HCCW40

Attache CW à raccordement hydraulique HCCW40