Attache CW à raccordement hydraulique HCCW40

Attaches hydrauliques CW Attache CW à raccordement hydraulique HCCW40 : 628-7786

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Catégorie de machine
20-27
20-27
Largeur
21.7 in
550 mm
Verrouillage de pression hydraulique Max
1740 lbf/in
120 bar

Vue d'ensemble

Les attaches CW à raccordement hydraulique Cat® se connectent facilement au circuit hydraulique de votre machine et vous offrent la possibilité d'accrocher un équipement et toutes ses fonctionnalités en quelques secondes sans sortir de la cabine. Les attaches HCCW augmentent la sécurité de votre personnel, de votre équipement et de l'ensemble de vos opérations commerciales tout en offrant les avantages de productivité et de polyvalence que vous attendez d'un accouplement.

Spécifications produit pour Attache CW à raccordement hydraulique HCCW40 : 628-7786

Catégorie de machine 20-27 20-27
Largeur 21.7 in 550 mm
Hauteur 26.3 in 668 mm
Verrouillage de pression hydraulique Max 1740 lbf/in 120 bar
Déverrouillage de pression hydraulique Max 5076 lbf/in 350 bar
Connecteurs hydrauliques 1/2" (montés) 3 3
Connecteurs hydrauliques 3/4" (montés) 2 2
Poids 186.4 lb 411 kg
Capacité du crochet de levage 10 ton (US) 10 ton (US)

Découvrez comment Attache CW à raccordement hydraulique HCCW40 : 628-7786 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Attache CW à raccordement hydraulique HCCW40

Attache CW à raccordement hydraulique HCCW40