Spécification
| Catégorie de machine | 20-27 20-27 |
Spécifications clés
Les attaches CW à raccordement hydraulique Cat® se raccordent facilement au circuit hydraulique de votre machine, ce qui vous permet de fixer un équipement avec toutes ses fonctionnalités en quelques secondes et en toute sécurité depuis votre cabine. Les attaches HCCW offrent les avantages de productivité et de polyvalence que vous attendez d'une attache, tout en améliorant la sécurité de votre personnel, de votre équipement et de l'ensemble de vos opérations.
| Catégorie de machine | 20-27 20-27 |
| Poids | 185.5 lb 409 kg |
| Capacité du crochet de levage | 10 ton (US) 10 ton (US) |
| Largeur | 21.7 in 550 mm |
| Hauteur | 26.3 in 668 mm |
| Pression hydraulique maxi de verrouillage | 1740 lbf/in 120 bar |
| Pression hydraulique maxi de déverrouillage | 5076 lbf/in 350 bar |
| Connecteurs hydrauliques 1/2" (montés) | 3 3 |
| Connecteurs hydrauliques 1" (montés) | 2 2 |
Des brochures produits Caterpillar et d'autres documents d'information sont disponibles pour votre activité en pleine croissance.