HCCW30 Coupleur CW de connexion hydraulique

Attaches hydrauliques CW Attache CW à raccordement hydraulique HCCW30 : 628-7784

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Catégorie de machine
15-20
15-20
Largeur
21.7 in
550 mm
Verrouillage de pression hydraulique max
1740 lbf/in
120 bar

Vue d'ensemble

Cat® Les coupleurs CW pour accessoires hydrauliques vous permettent de fixer facilement un accessoire à votre machine et de l'utiliser entièrement depuis le confort de votre cabine. Pour ce faire, ils établissent une connexion transparente avec le système hydraulique de votre machine. Les attaches HCCW offrent les avantages de productivité et de polyvalence que vous attendez d'une attache, tout en améliorant la sécurité de votre personnel, de votre équipement et de l'ensemble de vos opérations.

Spécifications produit pour Attache CW à raccordement hydraulique HCCW30 : 628-7784

Catégorie de machine 15-20 15-20
Largeur 21.7 in 550 mm
Hauteur 25.9 in 657 mm
Verrouillage de pression hydraulique max 1740 lbf/in 120 bar
Pression hydraulique Déverrouillage Max 5076 lbf/in 350 bar
Connecteurs hydrauliques 1/2" (montés) 3 3
Connecteurs hydrauliques 1" (montés) 2 2
Poids 172.8 lb 381 kg
Capacité du crochet de levage 10 ton (US) 10 ton (US)

Découvrez comment Attache CW à raccordement hydraulique HCCW30 : 628-7784 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

HCCW30 Coupleur CW de connexion hydraulique

HCCW30 Coupleur CW de connexion hydraulique