CG137-12

CG137-12 Solutions mobiles pour le gaz

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Caractéristique nominale maximale
400 ekW (500 kVA)
400 ekW (500 kVA)
Caractéristique nominale minimale
400 ekW (500 kVA)
400 ekW (500 kVA)
Carburant
Gaz naturel comprimé, gaz naturel liquéfié, champ de gaz, gaz naturel
Gaz naturel comprimé, gaz naturel liquéfié, champ de gaz, gaz naturel

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 9

Cat

Dernières technologies électroniques

- Le système de commande ADEM A4 offre les caractéristiques suivantes : allumage intégré, contrôle de vitesse et protection
- Toutes dernières commandes EMCP 4.3 pour un contrôle moteur-alternateur intégré, des fonctionnalités avancées et une interface conducteur simplifiée
- Les commandes EMCP 4.4 disponibles en option permettent la mise en parallèle de jusqu'à huit unités
Cat

Garantie

− La solution complète est couverte par une garantie Caterpillar d'un an
− La garantie comprend tous les composants et le contenu
Cat

Une solution personnalisée

Quelle que soit l'application pétrolière, faites confiance à Caterpillar pour répondre aux besoins de votre projet grâce à des groupes électrogènes et des ensembles mécaniques personnalisés en usine. Les moteurs, les alternateurs, les commandes, les radiateurs, et les transmissions Cat peuvent être personnalisés et adaptés en collaboration avec nos concessionnaires locaux pour créer des solutions uniques. Nos ensembles personnalisés sont pris en charge dans le monde entier et couverts par une garantie d'un an après la mise en service.
Cat

Une solution personnalisée

Quelle que soit l'application pétrolière, faites confiance à Caterpillar pour répondre aux besoins de votre projet grâce à des groupes électrogènes et des ensembles mécaniques personnalisés en usine. Les moteurs, les alternateurs, les commandes, les radiateurs, et les transmissions Cat peuvent être personnalisés et adaptés en collaboration avec nos concessionnaires locaux pour créer des solutions uniques. Nos ensembles personnalisés sont pris en charge dans le monde entier et couverts par une garantie d'un an après la mise en service.
Cat

Service après-vente proposé par le réseau mondial de concessionnaires Cat

- Plus de 2200 concessions - Les techniciens des concessionnaires Cat formés en usine assurent l'entretien du moindre aspect de votre moteur Cat pour l'industrie du pétrole - Disponibilité des pièces, entretien et garantie dans le monde entier - Contrats d'entretien préventif disponibles avec options de réparation avant panne
Cat

Service après-vente proposé par le réseau mondial de concessionnaires Cat

- Plus de 2200 concessions - Les techniciens des concessionnaires Cat formés en usine assurent l'entretien du moindre aspect de votre moteur Cat pour l'industrie du pétrole - Disponibilité des pièces, entretien et garantie dans le monde entier - Contrats d'entretien préventif disponibles avec options de réparation avant panne - Des programmes SOSSM comparent vos échantillons d'huile et de liquide de refroidissement aux normes Caterpillar pour déterminer : L'état des composants internes du moteur La présence de liquides indésirables La présence de sous-produits de combustion L'intervalle de vidange d'huile spécifique au site

Spécifications produit pour CG137-12

Caractéristique nominale maximale 400 ekW (500 kVA) 400 ekW (500 kVA)
Caractéristique nominale minimale 400 ekW (500 kVA) 400 ekW (500 kVA)
Stratégie antipollution/d'économie de carburant Certifié norme américaine EPA Tier II sur les émissions pour les engins mobiles non routiers. Conformité aux normes NSPS disponible sur commande Certifié norme américaine EPA Tier II sur les émissions pour les engins mobiles non routiers. Conformité aux normes NSPS disponible sur commande
Aspiration À turbocompresseur et refroidisseur d'admission À turbocompresseur et refroidisseur d'admission
Type de collecteur Refroidi par eau Refroidi par eau
Alésage 5.39 in 137 mm
Course 6.46 in 164 mm
Cylindrée 1770 in³ 29 l
Commande et protection du moteur ADEM A4 ADEM A4
Commande de groupe électrogène Panneau de commande EMCP4.4 Panneau de commande EMCP4.4
Alternateur SR4B SR4B
Fréquence - Vitesse 60 Hz (1800 tr/min) 60 Hz (1800 tr/min)
Carburant Gaz naturel comprimé, gaz naturel liquéfié, champ de gaz, gaz naturel Gaz naturel comprimé, gaz naturel liquéfié, champ de gaz, gaz naturel
Circuit d'huile de lubrification - Remplissage 45 gal (US) 170 l
Circuit de refroidissement du moteur 15 gal (US) 55.5 l
Longueur 230 in 5842 mm
Largeur 89 in 2261 mm
Hauteur 102.3 in 2599 mm
Poids 19731 lb 8950 kg

CG137-12 Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • Filtre à air - service intermédiaire, sec
  • Filtre à air à clapet anti-pluie
  • Indicateur de colmatage de filtre à air

Circuit de refroidissement

  • Radiateur pour températures ambiantes élevées destiné aux applications fonctionnant au gaz
  • Faisceau d'eau des chemises et refroidisseur d'admission superposés
  • Réservoirs supérieur et inférieur en métal
  • Vidange du liquide de refroidissement
  • Protection du ventilateur et de la courroie
  • Capteur de niveau de liquide de refroidissement

Circuit d'échappement

  • Collecteurs d'échappement - refroidis par eau
  • Raccord flexible et coude d'échappement - 127 mm (5 in)
  • Silencieux pour usage résidentiel
  • Catalyseur à trois voies
  • Structure de montage du silencieux

Circuit de carburant

  • Régulateur de pression du gaz - nécessite des pressions de gaz de 10,3-34,5 kPa (1,5-5 psi)
  • Carburateur au gaz naturel
  • Contrôle du rapport air/carburant

Alternateur

  • Adapté aux applications continues : surdimensionné de 10 %
  • Isolation classeH
  • Aimant permanent
  • Bobinage irrégulier
  • Résistance de chauffage de 240 Vca
  • Isolation dotée d'une protection spéciale environnement marin
  • Protection IP23
  • Régulateur de tension numérique Cat

Système de commande

  • Système ADEM A4 à régulation électronique
  • Diagnostic électronique et consignation des anomalies
  • Logique de démarrage/arrêt momentané
  • Faisceau de câbles moteur tressé haute température avec connecteur client à 70 broches et connecteur d'outil d'entretien

Système de lubrification

  • Groupe de reniflards de carter, monté sur le dessus
  • Filtre à huile à visser, entretien par la gauche
  • Jauge baïonnette, entretien par la gauche
  • Pompe à huile, entraînée par engrenages
  • Refroidisseur d'huile

Système de montage

  • Fond en acier soudé extra-robuste conçu pour des gisements pétrolifères
  • Châssis optimisé pour le chargement, le transport et le déchargement

Système de protection

  • Les paramètres suivants incluent l'alarme et l'arrêt :

Généralités

  • Réchauffeur d'eau des chemises
  • Démarreur 24 V
  • Alternateur de charge 24 V, 45 A

CG137-12 Options

Circuit de carburant

  • Filtre à gaz 1 micron

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez comment CG137-12 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Galerie média

CG137-12

CG137-12

Découvrez les offres disponibles pour  CG137-12

Afficher davantage d'offres