3512E Tier 4 Final

Moteurs d'entretien de puits 3512E Tier 4 Final

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nominale maximale
2500 BHP
1864 bkW
Émissions
Matériel mobile non routier EPA Tier 4 Final
Matériel mobile non routier EPA Tier 4 Final
Cylindrée
3596 in³
58.9 l

Vue d'ensemble

Les opérations de stimulation de puits sur les champs pétrolifères sont complexes et exigeantes. Le moteur 3512E Tier 4 Final pour les opérations d'entretien des puits a été spécialement conçu pour être conforme aux normes sur les émissions Tier 4 Final et répondre aux normes les plus strictes en matière de performances, de durée de vie et de fiabilité. Les moteurs Cat sont pris en charge par le réseau international de concessionnaires Cat, prêt à vous accompagner en vous proposant son assistance technique, ses services d'entretien, ses pièces et ses garanties. Puissances nominales des moteurs 3512E : 1678-1864 bkW (2250-2500 bhp) à 1800 tr/min, conformes aux normes américaines EPA Tier 4 final pour le matériel mobile non routier.

Avantages

Résistance

Une conception robuste, pensée pour des cycles d’exploitation intensifs, assure des performances fiables dans les environnements contraignants et fortement sollicités associés à la stimulation des puits. La robustesse validée en usine garantit un fonctionnement stable dans le cadre d’applications exigeantes de pompage sous pression.

complète

L’intégration au moteur comprend le post-traitement, la filtration, les silencieux ainsi que la tuyauterie raccordée dans un ensemble allégé et prêt à être installé. Le refroidissement d'admission air-air et la filtration d’air haute capacité maximisent les performances dans des environnements où les débris sont fréquents.

Commande

Le système de gestion électronique ADEM™ A4 assure un déclassement programmable, une gestion précise de la consommation de carburant ainsi qu’une protection intégrale. La logique d’arrêt d’urgence et la surveillance évoluée contribuent à renforcer la fiabilité lors des opérations d’entretien et de stimulation des puits.

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 9

Cat

Refroidisseur d'huile de transmission monté sur le moteur —

L'intégration au circuit de refroidissement du moteur facilite l'installation et réduit l'encombrement global de l'ensemble moteur
Cat

Ensemble monté sur le moteur

S'intègre au moteur, au post-traitement, aux filtres à air à usage intensif, aux silencieux industriels ou résidentiels et aux conduites raccordées
Cat

Gestion de moteur numérique évoluée

Le système de gestion du moteur ADEM A4 s'intègre au moteur, au post-traitement, aux filtres à air à usage intensif, aux silencieux industriels ou résidentiels et aux conduites raccordées
Cat

Une solution personnalisée

Quelle que soit l'application pétrolière, faites confiance à Caterpillar pour répondre aux besoins de votre projet grâce à des groupes électrogènes et des ensembles mécaniques personnalisés en usine. Les moteurs, les alternateurs, les commandes, les radiateurs, et les transmissions Cat peuvent être personnalisés et adaptés en collaboration avec nos concessionnaires locaux pour créer des solutions uniques. Nos ensembles personnalisés sont pris en charge dans le monde entier et couverts par une garantie de un an après la mise en service.
Cat

Gamme complète d'équipements

Large éventail d'équipements du moteur montés en usine pour réduire le temps de configuration nécessaire
Cat

Tests

Chaque moteur est testé à pleine charge pour s'assurer de ses performances.

Spécifications produit pour 3512E Tier 4 Final

Puissance nominale maximale 2500 BHP 1864 bkW
Cylindrée 3596 in³ 58.9 l
Puissance nominale minimale 2250 BHP 1678 bkW
Aspiration À turbocompresseur et refroidisseur d'admission À turbocompresseur et refroidisseur d'admission
Volant et carter de volant SAE N° 0 SAE N° 0
Dents du volant 151 151
Course 8.5 in 215 mm
Alésage 6.7 in 170 mm
Émissions Matériel mobile non routier EPA Tier 4 Final Matériel mobile non routier EPA Tier 4 Final
Longueur 123 in 3116 mm
Largeur 90.9 in 2308.7 mm
Hauteur 104 in 2635 mm
Poids 15793 lb 7164 kg

3512E Tier 4 Final Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • Refroidi par admission air-air
  • Filtres à air (élément simple avec indicateur d'entretien)

Système de commande

  • ECU ADEM A4, côté gauche
  • Avec circuit de carburant à injecteurs électroniques (alimentation CC de 10 A requise pour le module de commande électronique du moteur)

Circuit de refroidissement

  • ATAAC
  • Thermostats et enveloppe, pompe du circuit du bloc-cylindres, à engrenages, centrifuge (pompes centrifuges à engrenages)

Circuit d'échappement

  • Moteur d'entretien des puits terrestres :
  • Moteur d'entretien des puits offshore :

Volants et carter de volant

  • Volant SAE n° 0, 151 dents

Circuit de carburant

  • Filtres à carburant secondaires/tertiaires
  • Pompe d'amorçage de carburant (électrique)
  • Circuit de carburant à rampe commune
  • Pompe d'alimentation

Système de lubrification

  • Groupe de reniflards de carter - monté sur le dessus
  • Prégraissage électrique
  • Évacuation des fumées
  • Refroidisseur d'huile
  • Goulotte de remplissage d'huile et jauge baïonnette, côté gauche
  • Pompe à huile
  • Filtre à huile, type à visser, côté droit
  • Carter d'huile arrière, intervalle de vidange : 250 heures
  • Robinet de vidange du carter d'huile, raccord femelle 1" NPT
  • Pompe de balayage d'huile

Système de montage

  • Support de tourillon avant

Prises de force

  • Entraînement auxiliaire, inférieur côté gauche/supérieur côté droit
  • Carter avant, deux côtés

Système de protection

  • Système ECU ADEM A4 pour que le client puisse programmer les stratégies de détarage afin de protéger le moteur en cas de conditions de fonctionnement défavorables
  • Entrées logiques d'arrêt d'urgence fournies sur la connexion d'interface client à 40 broches
  • Double coupure d'admission d'air
  • Surveillance de la pression d'huile

Généralités

  • Peinture, Jaune Cat
  • Amortisseur de vibrations et protection
  • Œilletons de levage
  • Dispositifs de réglage du jeu de soupapes hydrauliques
  • Surveillance de moteur PowerLink

3512E Tier 4 Final Options

Circuit d'admission d'air

  • Filtre à air à usage intensif (à deux éléments/indicateur d'entretien avec préfiltres)
  • Quatre turbocompresseurs montés à l'avant

Circuit de charge

  • Alternateurs de charge

Système de commande

  • Capteurs de position de l'accélérateur
  • Commande d'accélération de régime locale
  • Conversion du régulateur
  • Commande de ventilateur de radiateur à vitesse variable

Circuit de refroidissement

  • Conversion du régulateur de liquide de refroidissement
  • Jauge du contacteur de niveau d'eau
  • Capteurs de niveau de liquide de refroidissement et additif pour liquide de refroidissement
  • Connexions externes de refroidisseur de transmission
  • Pompe de ventilateur hydraulique à vitesse variable

Certifications sur les émissions

  • Norme américaine EPA Tier 4 Final

Circuit d'échappement

  • Raccords d'échappement flexibles
  • Coudes, bride, soufflets, déflecteurs de pluie
  • Silencieux industriels et résidentiel (acier et acier inoxydable peints)

Circuits de carburant

  • Canalisations de carburant flexibles
  • Filtres à carburant primaire/séparateur eau/carburant

Instruments

  • Affichage du panneau à distance et affichage de la température du cylindre à distance

Système de lubrification

  • Carter d'huile profond, 500 heures (carter d'huile arrière)

Prises de force

  • Arbre de volant
  • Adaptateur de vilebrequin avant

Système de protection

  • Capteurs
  • Commandes d'arrêt

Moteur de démarrage

  • Démarreur hydraulique
  • Démarreur hydraulique : côté droit
  • Double démarreur hydraulique : côté droit et gauche
  • Dispositif vireur pour moteur manuel

Généralités

  • Compresseur d'air
  • Ensemble support de post-traitement

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez comment 3512E Tier 4 Final soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Galerie média

Moteur pour l'industrie du pétrole 3512E HD à collecteur sec avec ATAAC - Moteurs pour l'entretien des puits

Moteur pour l'industrie du pétrole 3512E HD à collecteur sec avec ATAAC - Moteurs pour l'entretien des puits

360 View

Découvrez les offres disponibles pour  3512E Tier 4 Final

Afficher davantage d'offres