C32 ACERT Tier 2

Groupes électrogènes d'exploitation des sols C32 ACERT Tier 2

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nominale maximale
800 ekW (1000 kVA)
800 ekW (1000 kVA)
Puissance nominale minimale
910 ekW (1300 kVA)
910 ekW (1300 kVA)
Carburant
Diesel
Diesel

Vue d'ensemble

La production de pétrole et de gaz est une tâche complexe qui nécessite un équipement spécialement conçu pour les gisements pétrolifères. De conception robuste, les groupes électrogènes diesel de la série C Cat pour gisements pétrolifères sont capables de supporter les conditions difficiles des gisements pétrolifères. Forts de plusieurs décennies d'expérience en fabrication de moteurs et des dernières technologies électroniques, ces groupes électrogènes offrent des performances de pointe, une grande sécurité d'utilisation, des émissions très faibles et une interface utilisateur simplifiée. Les groupes électrogènes Cat sont pris en charge par le réseau international de concessionnaires Cat, prêt à vous accompagner en vous proposant son assistance technique, ses services d'entretien, ses pièces et ses garanties. Groupe électrogène diesel C32 ACERT pour gisements pétrolifères. Puissances : 800 - 910 ekW (1000 - 1300 kVA) à 50 et 60 Hz (1500 et 1800 tr/min) conformes à la norme américaine EPA Tier 2 (équivalent), européenne Stage II (équivalent) sur les émissions.

Spécifications produit pour C32 ACERT Tier 2

Puissance nominale maximale 800 ekW (1000 kVA) 800 ekW (1000 kVA)
Puissance nominale minimale 910 ekW (1300 kVA) 910 ekW (1300 kVA)
Stratégie antipollution/d'économie de carburant Norme américaine EPA Tier2 Norme américaine EPA Tier2
Aspiration À turbocompresseur et refroidisseur d'admission À turbocompresseur et refroidisseur d'admission
Type de collecteur Sec Sec
Alésage 5.7 in 145 mm
Course 6.4 in 162 mm
Cylindrée 1959 in³ 32.1 l
Commande et protection du moteur ADEM A4 ADEM A4
Commande de groupe électrogène EMCP 3.1 EMCP 3.1
Alternateur SR4B SR4B
Circuit de carburant MEUI MEUI
Fréquence - Vitesse 50/60 Hz (1500/1800 tr/min) 50/60 Hz (1500/1800 tr/min)
Carburant Diesel Diesel
Longueur 206 in 5228 mm
Largeur 75 in 1905 mm
Hauteur 86 in 2180 mm
Poids 20500 lb 9299 kg

C32 ACERT Tier 2 Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • Filtre à air à deux éléments
  • Indicateur de colmatage

Circuit de refroidissement

  • Ensemble radiateur monté (50 °C)
  • Canalisation de vidange du liquide de refroidissement avec robinet sur le bord de la base
  • Capteur de niveau de liquide de refroidissement
  • Protections du ventilateur et de la courroie
  • Regard de niveau de liquide de refroidissement
  • Liquide de refroidissement longue durée Cat
  • Réservoirs supérieur et inférieur en métal

Circuit d'échappement

  • Collecteur d'échappement sec
  • Sorties à bride

Circuit de carburant

  • Filtre à carburant primaire avec séparateur d'eau intégré
  • Filtres à carburant secondaires
  • Pompe d'amorçage de carburant
  • Canalisations de carburant flexibles
  • Refroidisseur de carburant

Alternateur

  • Modèle SR4B sans balai
  • A auto-excitation
  • Isolation classeH
  • Bobinage sur gabarit
  • Protection IP23
  • Commande DVR Cat à détection triphasée avec tension/fréquence sélectionnables
  • 3 CT de détection et un CT de statisme
  • Résistance de chauffage anti-condensation

Équipements pour alternateur

  • Barre omnibus : orifices mécaniques NEMA et CEI
  • Entrée de câbles inférieure ; possibilité d'entrée de câbles supérieure

Commandes

  • ECU ADEM A4
  • Panneau de commande EMCP3

Système de lubrification

  • Filtre à huile haute efficacité
  • Robinets de vidange d'huile
  • Évacuation des fumées
  • Pompe de graissage à engrenage
  • Carter d'huile profond

Système de montage

  • Châssis en acier (coulissant)
  • Silentblocs antivibrations (livrés démontés)
  • Fond soudé conçu pour une plus longue durée de vie (poutre en I)

Circuit de démarrage / charge

  • Démarreur 24 V
  • Alternateur de charge de 45 A
  • Rack de batterie
  • Coupe-batterie
  • Batteries surdimensionnées

Généralités

  • Peinture - Jaune Caterpillar, sauf glissières et radiateurs en noir brillant
  • Volant et carter de volant - SAE n° 0

C32 ACERT Tier 2 Options

Circuit d'admission d'air

  • Adaptateurs d'admission d'air
  • Pré-filtres

Circuit d'échappement

  • Raccords flexibles d'échappement en acier inoxydable
  • Coudes, brides, extensions et adaptateur en Y

Alternateur

  • Excitation par aimant permanent
  • Alternateurs surdimensionnés et de capacité supérieure

Circuit de démarrage / charge

  • Réchauffeur d'eau des chemises avec vannes d'isolement
  • Chargeurs de batterie (10 A)

Commandes

  • Panneau de commande EMCP 4.2
  • Panneau de commande EMCP 4.3
  • Panneau du coffret de surveillance à distance ou local
  • Surveillance et protection de la température de l'alternateur
  • Module d'E/S discret
  • Module de répartition de charge (en option avec crémaillère directe)

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez comment C32 ACERT Tier 2 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Galerie média

C32 ACERT Tier 2

C32 ACERT Tier 2

Découvrez les offres disponibles pour  C32 ACERT Tier 2

Afficher davantage d'offres