G3306B

Groupes électrogènes d'exploitation des sols G3306B

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nominale maximale
135 ekW (170 kVA)
135 ekW (170 kVA)
Puissance nominale minimale
110 ekW (138 kVA)
110 ekW (138 kVA)
Carburant
Gaz naturel comprimé, gaz naturel liquéfié, champ de gaz, gaz naturel
Gaz naturel comprimé, gaz naturel liquéfié, champ de gaz, gaz naturel

Vue d'ensemble

La production de pétrole et de gaz dans des gisements pétrolifères isolés peut s'avérer difficile lorsque le réseau électrique public n'est pas disponible. La gamme de produits Caterpillar de groupes électrogènes à gaz destinés aux gisements pétrolifères permet de relever ce défi. Les moteurs sont conçus pour fonctionner au gaz de puits à des coûts faibles, voire nuls, sans pour autant sacrifier les performances. Ces groupes électrogènes permettent aux clients de réduire considérablement les coûts de carburant tout en évitant les dépenses et la logistique des livraisons de carburant diesel. Conçue pour supporter les conditions difficiles des gisements pétrolifères, leur construction extra-robuste est également idéale pour les opérations de chargement et de déchargement. Les groupes électrogènes Cat sont pris en charge par le réseau international de concessionnaires Cat, prêt à vous accompagner en vous proposant son assistance technique, ses services d'entretien, ses pièces et ses garanties. Groupe électrogène à gaz G3306B pour gisements pétrolifères Puissances : 151 bkW (203 BHP) @ 1800 tr/min. Configurations disponibles répondant aux normes sur les émissions NSPS dans les zones de non-conformité et configurations disponibles pour les zones non réglementées.

Spécifications produit pour G3306B

Puissance nominale maximale 135 ekW (170 kVA) 135 ekW (170 kVA)
Puissance nominale minimale 110 ekW (138 kVA) 110 ekW (138 kVA)
Stratégie antipollution/d'économie de carburant NSPS ou non réglementée NSPS ou non réglementée
Aspiration À turbocompresseur et refroidisseur d'admission À turbocompresseur et refroidisseur d'admission
Type de collecteur Refroidi par eau Refroidi par eau
Alésage 4.75 in 121 mm
Course 6 in 152 mm
Cylindrée 640 in³ 10.5 l
Commande et protection du moteur ADEM A4 ADEM A4
Commande de groupe électrogène EMCP 4.3 (4.4 en option) EMCP 4.3 (4.4 en option)
Alternateur SR4B SR4B
Fréquence - Vitesse 1800 tr/min 1800 tr/min
Carburant Gaz naturel comprimé, gaz naturel liquéfié, champ de gaz, gaz naturel Gaz naturel comprimé, gaz naturel liquéfié, champ de gaz, gaz naturel
Circuit d'huile de lubrification - Remplissage 12 gal (US) 44.5 l
Circuit de refroidissement du moteur 5 gal (US) 20 l
Longueur 60 in 1539 mm
Largeur 38 in 978 mm
Hauteur 50 in 1261 mm
Poids 948 lb 2090 kg

G3306B Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • Filtre à air - service intermédiaire, sec
  • Filtre à air à clapet anti-pluie
  • Indicateur de colmatage de filtre à air

Circuit de refroidissement

  • Radiateur pour températures ambiantes élevées destiné aux applications fonctionnant au gaz
  • Faisceau d'eau des chemises et refroidisseur d'admission côte à côte
  • Réservoirs supérieur et inférieur en métal
  • Vidange du liquide de refroidissement
  • Protection du ventilateur et de la courroie
  • Capteur de niveau de liquide de refroidissement

Circuit d'échappement

  • Collecteurs d'échappement - refroidis par eau
  • Raccord flexible et coude d'échappement - 127 mm (5 in)
  • Silencieux pour usage résidentiel

Circuit de carburant

  • Régulateur de pression du gaz - nécessite des pressions de gaz de 82,7-172,4 kPa (12-25 psi)
  • Carburateur au gaz naturel

Alternateur

  • Adapté aux applications continues : surdimensionné de 25 %
  • Isolation classeH
  • Aimant permanent
  • Bobinage irrégulier
  • Résistance de chauffage de 240 Vca
  • Isolation dotée d'une protection spéciale environnement marin
  • Protection IP23
  • Régulateur de tension numérique Cat

Système de commande

  • Système ADEM A4 à régulation électronique
  • Diagnostic électronique et consignation des anomalies
  • Logique de démarrage/arrêt momentané
  • Faisceau de câbles moteur tressé haute température avec connecteur client à 70 broches et connecteur d'outil d'entretien

Système de lubrification

  • Groupe de reniflards de carter, monté sur le dessus
  • Filtre à huile à visser, entretien par la gauche
  • Jauge baïonnette, entretien par la gauche
  • Pompe à huile, entraînée par engrenages
  • Refroidisseur d'huile

Système de montage

  • Fond en acier soudé extra-robuste conçu pour des gisements pétrolifères
  • Conçu pour fonctionner avec une enceinte
  • Encombrement adapté au réservoir d'appoint et au filtre coalescent
  • Châssis optimisé pour le chargement, le transport et le déchargement

Système de protection

  • Les paramètres suivants incluent l'alarme et l'arrêt :

Généralités

  • Réchauffeur d'eau des chemises
  • Démarreur 24 V
  • Alternateur de charge 24 V, 45 A

G3306B Options

Circuit d'échappement

  • Catalyseur à trois voies
  • Silencieux critique
  • Structure de montage du silencieux

Circuit de carburant

  • Contrôle du rapport air/carburant
  • Filtre coalescent extra-robuste pour gaz en tête de puits

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez comment G3306B soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Outils et aide d'experts à chaque étape

Galerie média

G3306B

G3306B

Découvrez les offres disponibles pour  G3306B

Afficher davantage d'offres