Spécifications du moteur électrique
| Type de protection EX | Classe 1 Division 2 Groupe A,B,C,D T3 (NEC ou CEC) Classe 1 Division 2 Groupe A,B,C,D T3 (NEC ou CEC) | 
| Désignation de montage | F1 ou F2 F1 ou F2 | 
| Tension/fréquence | 4 000 V ± 10 %/60 Hz 4 000 V ± 10 %/60 Hz | 
| Vitesse pleine charge | 894 tr/min 894 tr/min | 
| Type de moteur électrique | Moteur à induction à cage d'écureuil Moteur à induction à cage d'écureuil | 
| poles | 8 8 | 
| Maximum Ambient Temperature (Température ambiante maximale) | 104 °F 40 °C | 
| Courant pleine charge | 458 ampères 458 ampères | 
| Arbre | 8.5 in 216 mm | 
| Couple nominal | 20555 lb/ft 27869 N·m | 
| Altitude maximale - Avant détarage | 3300 ft 1000 m | 
| Ampères rotor verrouillé | 540 % Code E 540 % Code E | 
| Connexion de l'enroulement de stator | Étoile Étoile | 
| Normes | NEMA MG1 NEMA MG1 | 
| Usage | Alimentation continue Alimentation continue | 
| Type d'enceinte/méthode de refroidissement | WP-II WP-II | 
| Couple du rotor verrouillé | 60% 60% | 
| SF | 1.15 SF (1 VFD) 1.15 SF (1 VFD) | 
| Pas de courant de charge | 137 ampères 137 ampères | 
| Isolation | Classe F Classe F | 
| Augmentation de température | Classe B à une charge nominale Classe B à une charge nominale |