Spécifications du moteur électrique
| Tension/fréquence | 4 000 V ± 10 %/60 Hz 4 000 V ± 10 %/60 Hz |
| Type de protection EX | Classe 1 Division 2 Groupe A,B,C,D T3 (NEC ou CEC) Classe 1 Division 2 Groupe A,B,C,D T3 (NEC ou CEC) |
| Désignation de montage | F1 ou F2 F1 ou F2 |
| poles | 6 poles 6 poles |
| Type de moteur électrique | Moteur à induction à cage d'écureuil Moteur à induction à cage d'écureuil |
| Vitesse pleine charge | 1189 tr/min 1189 tr/min |
| Arbre | 5.1 in 130 mm |
| Normes | NEMA MG1 NEMA MG1 |
| Connexion de l'enroulement de stator | Étoile Étoile |
| Couple du rotor verrouillé | 60% 60% |
| Pas de courant de charge | 67 ampères 67 ampères |
| Ampères rotor verrouillé | 500 % Code E 500 % Code E |
| SF | 1.15 SF (1 VFD) 1.15 SF (1 VFD) |
| Type d'enceinte/méthode de refroidissement | WP-II WP-II |
| Usage | Alimentation continue Alimentation continue |
| Augmentation de température | Classe B à une charge nominale Classe B à une charge nominale |
| Maximum Ambient Temperature (Température ambiante maximale) | 104 °F 40 °C |
| Altitude maximale - Avant détarage | 3000 ft 1000 m |
| Couple nominal | 6625 lb/ft 8982 N·m |
| Courant pleine charge | 202 ampères 202 ampères |
| Isolation | Classe F Classe F |