Cat Command for loading

Command Cat Command for loading

Demander un devis Trouver concessionnaire

Vue d'ensemble

Garantissant sécurité et productivité dans des conditions dangereuses

Cat Command for loading (pour chargement) est une option de commande à distance qui contribue à la sécurité du chantier en permettant aux conducteurs de faire fonctionner une chargeuse sur pneus à distance dans des applications dangereuses.

Avantages

RENFORCER LA SÉCURITÉ

Retirez les conducteurs des chantiers dangereux grâce au contrôle des machines à une distance de sécurité, afin d'éliminer les risques de sécurité, et de réduire les blessures qui se produisent lors de la montée et de la descente des machines.

AUGMENTEZ LA PRODUCTIVITÉ

Relancez la production immédiatement après des processus perturbants, comme un décapage à l'abrasif, réduisez les immobilisations grâce aux changements d'équipe rapides, et réduisez la fatigue en éliminant les effets des vibrations, du bruit et des terrains accidentés.

GARDER LE CONTRÔLE

Gardez un contrôle souple et précis des machines comme si vous vous trouviez dans la cabine, gardez l'accès aux caractéristiques avancées des machines, des fonctions de sécurité intégrées arrêtent la machine en cas de perte d'alimentation ou de communication.

Découvrez comment Cat Command for loading soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Faites un tour interactif et virtuel du produit pour découvrir les formidables caractéristiques et avantages du Cat Command for loading

Lancer la présentation du modèle Cat Command for loading
close

Découvrez les offres disponibles pour  Cat Command for loading

Afficher davantage d'offres