스튜디오 샷

산업용 그래플 레이크 2137mm(84인치)

견적 요청 가격 클릭

주요 사양

84 in
2134 mm
높이
33 in
838 mm
무게
1115.1 lb
505.79 kg

개요

철거, 산업, 건설, 재활용, 폭풍 잔해 정리, 조경 및 기타 까다로운 작업에서 접하게 되는 크고 불규칙적인 형태의 다양한 물건을 쉽게 처리하는 용도로 설계되었습니다.

다음에 대한 제품 사양 2137mm(84인치)

84 in 2134 mm
높이 33 in 838 mm
무게 1115.1 lb 505.79 kg
죠 개구부 37 in 940 mm
길이 40 in 1016 mm
최적 유압 흐름 42~86L/min(11~23gpm) 42~86L/min(11~23gpm)
최적 유압 145~235bar(2100~3400psi) 145~235bar(2100~3400psi)
갈래 수 11 11
필수 유압 표준 흐름 표준 흐름

2137mm(84인치)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

툴 및 전문가 상시 지원

다음에 대한 현재 혜택 확인  2137mm(84인치)

더 많은 혜택 보기