1500 mm (59 in),350 L (12.4 ft3),插銷式

1500 mm (59 in),350 L (12.4 ft3),插銷式 溝渠清潔鏟斗 - 迷你挖掘機

要求報價 立即購買

金鑰規格

寬度
59.1 in
1500 mm
容量
12.4 ft³
350 l
重量
416.7 lb
189 kg

功能一覽

顯示第 1-6 筆,共 4 筆

應用

應用

多功能鏟斗適合各種應用,例如清理寬大溝渠、負載物料、整地、修整斜坡及更多任務。
鏟斗設計

鏟斗設計

成型後包覆部設計提升鏟斗負載能力及產能。
優異的鏟斗裝填特性

優異的鏟斗裝填特性

最佳包覆部角度及非銳角設計提升優異的鏟斗裝填特性,並減少物料填塞。
鏟斗形狀

鏟斗形狀

強化的鏟斗形狀讓物料更容易流動。錐形鏟斗側壁可輕鬆卸載黏性物料。

產品規格 1500 mm (59 in),350 L (12.4 ft3),插銷式

寬度 59.1 in 1500 mm
容量 12.4 ft³ 350 l
重量 416.7 lb 189 kg
底座邊緣厚度 0.8 in 20 mm
鏟齒半徑 26 in 661 mm
介面類型 插銷式 插銷式

了解 1500 mm (59 in),350 L (12.4 ft3),插銷式 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖