1300 mm (51")

1300 mm (51") 北歐式地面整平鏟斗

要求報價 立即購買

金鑰規格

寬度
51 in
1300 mm
容量
14.1 ft³
400 l
重量
637.1 lb
289 kg

功能一覽

顯示第 1-6 筆,共 5 筆

應用

應用

與配備 S 型或抓銷器接頭的傾斜旋轉器相結合,專為創造最佳性能而設計。
抗磨損側板

抗磨損側板

特殊設計的側邊耐磨板可在重載應用中提供優異耐磨性。
扭矩管

扭矩管

對於低建構支架解決方案,即使在高應力作業期間也能做到接近零偏移和高抗彎曲性。
圓錐形/錐形側板

圓錐形/錐形側板

與傾斜旋轉器一起使用時,特殊形狀可進行輕鬆填充和清空鏟斗以及進行內部溝槽旋轉功能。
短鏟齒半徑與長底板

短鏟齒半徑與長底板

透過高崛起力加上傾轉器的使用,鏟斗仍可產生可接受的鏟斗容量。

產品規格 1300 mm (51")

寬度 51 in 1300 mm
容量 14.1 ft³ 400 l
重量 637.1 lb 289 kg
底座邊緣厚度 0.8 in 20 mm
鏟齒半徑 34.6 in 879 mm
介面類型 插銷式,抓銷器接頭 插銷式,抓銷器接頭

了解 1300 mm (51") 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖