| 寬度 | 47.2 in 1200 mm |
| 容量 | 15.2 ft³ 430 l |
| 重量 | 705.5 lb 320 kg |
| 底座邊緣厚度 | 0.8 in 20 mm |
| 鏟齒半徑 | 36.4 in 924 mm |
| 介面類型 | 插銷式 插銷式 |
功能一覽
產品規格 1200 mm (47") 插銷式
了解 1200 mm (47") 插銷式 如何與客戶經常比較的產品進行比較。
鏟斗 - 挖掘機
1200 mm (47") 插銷式
已選擇
- 寬度
- 47.2 in
- 1200 mm
- 容量
- 15.2 ft³
- 430 l
- 重量
- 705.5 lb
- 320 kg
鏟斗 - 挖掘機
1200 mm (47")
- 寬度
- 47.2 in
- 1200 mm
- 容量
- 14.5 ft³
- 410.6 l
- 重量
- 615.3 lb
- 279.1 kg
鏟斗 - 挖掘機
1500 mm (59")
- 寬度
- 59.1 in
- 1500 mm
- 容量
- 18.4 ft³
- 521 l
- 重量
- 761.9 lb
- 345.6 kg