1800 mm (71") 插銷式

1800 mm (71") 插銷式 溝渠清潔鏟斗 - 迷你挖掘機

要求報價 立即購買

金鑰規格

寬度
70.9 in
1800 mm
容量
14.8 ft³
420 l
重量
476.2 lb
216 kg

功能一覽

顯示第 1-6 筆,共 4 筆

應用

應用

多功能鏟斗適合各種應用,例如清理寬大溝渠、負載物料、整地、修整斜坡及更多任務。
鏟斗設計

鏟斗設計

成型後包覆部設計提升鏟斗負載能力及產能。
優異的鏟斗裝填特性

優異的鏟斗裝填特性

最佳包覆部角度及非銳角設計提升優異的鏟斗裝填特性,並減少物料填塞。
鏟斗形狀

鏟斗形狀

強化的鏟斗形狀讓物料更容易流動。錐形鏟斗側壁可輕鬆卸載黏性物料。

產品規格 1800 mm (71") 插銷式

寬度 70.9 in 1800 mm
容量 14.8 ft³ 420 l
重量 476.2 lb 216 kg
底座邊緣厚度 0.8 in 20 mm
鏟齒半徑 26 in 661 mm
介面類型 插銷式 插銷式

了解 1800 mm (71") 插銷式 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖