1500 mm (59") 插銷式

地面整平鏟斗 - 迷你挖掘機 1500 mm (59") 插銷式

要求報價 立即購買

金鑰規格

寬度
59.1 in
1500 mm
容量
19.8 ft³
560 l
重量
822.3 lb
373 kg

總覽

適用於溝渠清潔、挖坡、地面整平和其他整地施工作業。

產品規格 1500 mm (59") 插銷式

寬度 59.1 in 1500 mm
容量 19.8 ft³ 560 l
重量 822.3 lb 373 kg
底座邊緣厚度 0.8 in 20 mm
鏟齒半徑 36.4 in 924 mm
介面類型 插銷式 插銷式

了解 1500 mm (59") 插銷式 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖