700 mm (28")

溝渠清潔鏟斗 - 迷你挖掘機 700 mm (28")

要求報價 立即購買

金鑰規格

寬度
27.6 in
700 mm
容量
1 ft³
28 l
重量
52.9 lb
24 kg

功能一覽

最佳化設計

最佳化設計

最佳化設計能實現最大掘起力以及所需的寬度和容量。
後方耐磨條

後方耐磨條

後方耐磨條藉由保護鏟斗包覆設計並提供更多耐磨材料來幫助增加鏟斗的使用壽命。
鏟斗補強元件

鏟斗補強元件

添加補強元件可增強鏟斗的扭矩抗力,尤其是在向後整平時。

產品規格 700 mm (28")

寬度 27.6 in 700 mm
容量 1 ft³ 28 l
重量 52.9 lb 24 kg
底座邊緣厚度 0.4 in 10 mm
鏟齒半徑 12.9 in 327 mm
介面類型 插銷式 插銷式

了解 700 mm (28") 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖