762 mm (30") 插銷式

762 mm (30") 插銷式 重載型鏟斗 - Mini 挖掘機

要求報價 立即購買

金鑰規格

寬度
30 in
762 mm
容量
12.4 ft³
350 l
重量
566.6 lb
257 kg

功能一覽

顯示第 1-6 筆,共 4 筆

Cat

應用

Cat® 重載型鏟斗適合半岩質土壤,或需要將硬質邊坡物料破碎移除的應用。適合建築施工、造景工程和公共設施應用的公共設施挖溝、挖掘基腳、回填及一般挖掘。
Cat

鏟斗設計

成型後包覆部設計提升鏟斗負載能力及產能。
Cat

優異的鏟斗裝填特性

最佳包覆部角度及非銳角設計提升優異的鏟斗裝填特性,並減少物料填塞。
Cat

鏟斗形狀

強化的鏟斗形狀讓物料更容易流動。錐形鏟斗側壁可輕鬆卸載黏性物料。

產品規格 762 mm (30") 插銷式

寬度 30 in 762 mm
容量 12.4 ft³ 350 l
重量 566.6 lb 257 kg
底座邊緣厚度 1 in 25 mm
鏟齒半徑 43.6 in 1108 mm
介面類型 插銷式 插銷式

了解 762 mm (30") 插銷式 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖