370 mm (15")

370 mm (15") 挖掘鏟斗 - 迷你挖掘機

要求報價 立即購買

金鑰規格

寬度
14.6 in
370 mm
容量
0.8 ft³
23 l
重量
57.3 lb
26 kg

功能一覽

顯示第 1-6 筆,共 4 筆

最佳化設計

最佳化設計

最佳化設計能實現最大掘起力以及所需的寬度和容量。
後方耐磨條

後方耐磨條

後方耐磨條藉由保護鏟斗包覆設計並提供更多耐磨材料來幫助增加鏟斗的使用壽命。
最佳斗齒配置

最佳斗齒配置

將全新設計斗齒配置在最佳位置,為基座鏟刀、側邊切割刀具角落以及側板提供保護功能。
全新設計栓接式斗齒

全新設計栓接式斗齒

每個斗齒配有兩個螺栓,以在基座鏟刀上進行最佳位置配置及安裝。頂部帶上的兩個補強元件可在承受掘起力時防止彎曲,並保護鎖定螺栓以免受到磨損及剪切斷裂。

產品規格 370 mm (15")

寬度 14.6 in 370 mm
容量 0.8 ft³ 23 l
重量 57.3 lb 26 kg
底座邊緣厚度 0.4 in 10 mm
鏟齒半徑 17.8 in 453 mm
介面類型 插銷式 插銷式

了解 370 mm (15") 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖