1500 mm (59")

1500 mm (59") 北歐式地面整平鏟斗

要求報價 立即購買

金鑰規格

寬度
59 in
1500 mm
容量
17.7 ft³
500 l
重量
917.1 lb
416 kg

功能一覽

顯示第 1-6 筆,共 5 筆

應用

應用

與配備 S 型或抓銷器接頭的傾斜旋轉器相結合,專為創造最佳性能而設計。
抗磨損側板

抗磨損側板

特殊設計的側邊耐磨板可在重載應用中提供優異耐磨性。
扭矩管

扭矩管

對於低建構支架解決方案,即使在高應力作業期間也能做到接近零偏移和高抗彎曲性。
圓錐形/錐形側板

圓錐形/錐形側板

與傾斜旋轉器一起使用時,特殊形狀可進行輕鬆填充和清空鏟斗以及進行內部溝槽旋轉功能。
短鏟齒半徑與長底板

短鏟齒半徑與長底板

透過高崛起力加上傾轉器的使用,鏟斗仍可產生可接受的鏟斗容量。

產品規格 1500 mm (59")

寬度 59 in 1500 mm
容量 17.7 ft³ 500 l
重量 917.1 lb 416 kg
底座邊緣厚度 1 in 25 mm
鏟齒半徑 41.1 in 1045 mm
介面類型 插銷式,抓銷器接頭 插銷式,抓銷器接頭

了解 1500 mm (59") 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖