320 mm (12")

北歐式挖溝鏟斗 320 mm (12")

要求報價 立即購買

金鑰規格

寬度
12.6 in
320 mm
容量
4.2 ft³
120 l
重量
213.8 lb
97 kg

總覽

理想用途是挖溝應用,但也適用於各種不同土壤類型至重載應用的一般挖掘和回填。

功能一覽

顯示第 1-6 筆,共 4 筆

應用

應用

專為與 S 型快速接頭和/或傾轉器結合使用時,創造最佳性能而設計。
抗磨損側板

抗磨損側板

特殊設計的側邊耐磨板可在重載應用中提供優異耐磨性。
扭矩管

扭矩管

對於低建構支架解決方案,即使在高應力作業期間也能做到接近零偏移和高抗彎曲性。
短鏟齒半徑與長底板

短鏟齒半徑與長底板

透過高掘起力加上傾轉器的使用,鏟斗仍可產生可接受的鏟斗容量。

產品規格 320 mm (12")

寬度 12.6 in 320 mm
容量 4.2 ft³ 120 l
重量 213.8 lb 97 kg
底座邊緣厚度 0.8 in 20 mm
鏟齒半徑 43.8 in 1113 mm
介面類型 S-40 接頭 S-40 接頭

了解 320 mm (12") 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖