| 寬度 | 51 in 1300 mm |
| 容量 | 8.8 ft³ 250 l |
| 重量 | 379.2 lb 172 kg |
| 底座邊緣厚度 | 0.8 in 20 mm |
| 鏟齒半徑 | 30.9 in 786 mm |
| 介面類型 | S-40 接頭 S-40 接頭 |
功能一覽
產品規格 1300 mm (51")
了解 1300 mm (51") 如何與客戶經常比較的產品進行比較。
鏟斗 - 挖掘機
1300 mm (51")
已選擇
- 寬度
- 51 in
- 1300 mm
- 容量
- 8.8 ft³
- 250 l
- 重量
- 379.2 lb
- 172 kg
鏟斗 - 挖掘機
1300 mm (51")
- 寬度
- 51 in
- 1300 mm
- 容量
- 14.1 ft³
- 400 l
- 重量
- 595.2 lb
- 270 kg
鏟斗 - 挖掘機
1300 mm (51")
- 寬度
- 51 in
- 1300 mm
- 容量
- 14.1 ft³
- 400 l
- 重量
- 637.1 lb
- 289 kg